Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Højeste nedbrydningsydelse af alle Hilti mejselhamre – på niveau med 30 kg/60 lb lufthamre – til hurtig fremdrift ved store betonnedbrydningsopgaver
  • Stort set vedligeholdelsesfri SR-motor uden kontaktkul og smøresystemer med tre kamre for længere serviceintervaller og længere levetid for værktøjet
  • Øget brugerkomfort takket være AVR (Aktiv vibrationsreduktion) med to fuldt afkoblede håndtag
  • Aftageligt netkabel for hurtigere og lettere udskiftning af beskadigede/ødelagte netkabler på arbejdspladsen
  • Valgfrit TE DRS-3000 støvsugermodul, der opsamler 95 % af støvet
Arbejdsopgaver
  • Middelsvær til svær nedbrydning af betondæk og fundamenter
  • Opbrydning af asfalt i forbindelse med vejarbejde, rørlægning og reparationsarbejde
  • Fjernelse af beton til armeringsjern og hjælpeudstyr
  • Gravning og stampning ved jordarbejde