Hilti

Produktinformationer

Features
  • Hiltis eksklusive Active Torque Control giver yderligere beskyttelse mod overrotation af værktøjet, når bits sætter sig fast
  • Fremragende forhold mellem ydelse og størrelse
  • Den "intelligente" elektroniske kobling har forskellige driftstilstande til forskellige opgaver
  • Ekstremt kraftigt gearsystem helt i metal sikrer højt moment
  • Overlegen håndtering og ergonomi
Applikationer
  • Boring med slag i diametre op til 14 mm i mursten, gasbeton, natursten mv.
  • Boring i træ med sneglebor, fladbor, undersænkningsbor mv. op til 1 1/2" i diameter
  • Boring i træ med sneglebor, fladbor, undersænkningsbor mv. op til 32 mm i diameter
  • Boring med hulsavsbor med diameter op til 5"
  • Boring med hulsavsbor med diameter op til 125 mm

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv