ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Kulfri motor – har op til tre gange så lang levetid (ingen omformer, der kan beskadiges, og ingen kulbørster, der skal skiftes)
  • Meget slankt design med låseknap - denne batterivinkelsliber ligger godt i hånden, for mere komfortabel håndtering og præcis kontrol selv på steder, der er svære at nå
  • Præcis hastighedskontrol fra 3400-7600 omdr./m. – du kan bruge højere hastigheder til at skære og slibe meget hurtigt, mens de lavere hastigheder hjælper dig med at opnå perfekt overfladefinish
  • Aktiv momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at dreje ukontrolleret rundt, hvis skiven sætter sig fast, hvilket hjælper til at reducere sikkerhedsrisici
  • Batteriplatform – anvend det samme batteri som til alt dit 22 V Hilti-værktøj
Arbejdsopgaver
  • Skæring og slibning af beton, rustfrit stål og andre metaller
  • Finish af metal
  • Til afgratning og polering af metal
  • Til skæring og slibning af mineralbaserede materialer
  • Fliseskæring med fuldbanede diamantskiver

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Produktgaranti mod dele og uregelmæssigheder i fremstilling i 20 år
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice
Fleet Management
Fleet Management

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Mere information om Hilti Fleet Management

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

KRAFTFULD OG ALSIDIG BATTERIDREVET VINKELSLIBER

AG 4S-A22 er ideel til slibning og polering

Uanset om du skærer i armeringsjern, rør eller plader, afgrater, renser overflader eller fjerner svejsesamlinger, skal der et solidt greb til for at opnå et godt resultat. Den slanke, lette og velbalancerede AG 4S-A22 er designet til at ligge godt i hånden og give dig den enkle håndtering, som du har brug for. 

Velegnet til en bred vifte af materialer

Betonslibning med AG 4S-A22

Beton

AG 4S-A22 er perfekt til arbejde i kulstål

Kulstål

AG 4S-A22 har hastighedsvælger til brug ved slibning af rustfrit stål

Rustfrit stål

AG 4S-A22 skærer nemt gennem metalrør og metalplader

Metal

Loading
Loading
Alsidig, kraftfuld og fleksibel batterivinkelsliber

Alsidig, fleksibel og kraftfuld

Den nye batterivinkelsliber AG 4S-A22 er det perfekte supplement til din værktøjspark, da den er fuldt kompatibel med vores sortiment af 22 V batterier og opladere, og kan bruges med samtlige eksisterende skære- og slibeskiver op til 125 mm.

Variabel hastighed til arbejde med rustfrit stål 

Batterivinkelsliberen AG 4S-A22 har en hastighedsvælger i 6 trin, så du kan indstille rotationshastigheden fra 3.500 til 8.000 rpm og optimere den til din teknik, den aktuelle opgave og det enkelte materiale. Det er især vigtigt, når man arbejder med slibeskiver på rustfrit stål, hvor hastighedsvælgeren kan give dig fuld kontrol over slibegenskaberne.

Batterivinkelsliberen AG 4S-A22 har et optimeret luftgennemstrømningssystem, som holder værktøjet afkølet og forlænger dets levetid. Præcis som du forventer af Hiltis batteriværktøjer, får du 2 års dækning af slitage, og hvis dit værktøj skulle gå i stykker, reparerer vi det inden for 3 dage – helt uden omkostninger – for at give dig et trygt ejerskab.  

 

 

 

 

 

 

stort udvalg af pressede og overfladebehandlede slibeskiver

Den ultimative lamelskive med kølende belægning til let slibning af rustfrit stål.

Lamelskiver

Den ultimative lamelskive med kølende belægning til let slibning af rustfrit stål.

Den ultimative slibeskive til metaller med en utroligt høj borttagningsrate og ekstra lang levetid.

Slibeskiver

Den ultimative slibeskive til metaller med en utroligt høj borttagningsrate og ekstra lang levetid.

Den ultimative skæreskive til metal med ekstra lang levetid og ekstra høj skærehastighed.

Skæreskiver

Den ultimative skæreskive til metal med ekstra lang levetid og ekstra høj skærehastighed.

Det nye B22 4,0 Ah-batteri er det perfekte match til AG 4S-A22

B 22/5,2 Ah-batteri

Det kraftfulde og lette 22 V lithium-ion-batteri sikrer en høj ydeevne og er nemt at bruge.

Batteridrevet styrke

Batteridrevet styrke

Ligegyldigt hvilke projekter, du arbejder på, eller hvilket fag, du specialiserer dig i, har Hilti en batteridreven platform, der passer til dine behov.

Få mere at vide
batteristøvsuger

Batteristøvsuger VC 5-A22 til tørre opgaver

Kraftfuld og nem at flytte rundt på byggepladsen.

Læs mere
Anmod om demo

Test vores værktøj

Se, hvordan dit eksisterende batteriværktøj klarer sig i forhold til vores tilsvarende, innovative Hilti-produkter. Tag dit værktøj med, så sørger vi for resten. Råmaterialer, forbrugsvarer og så selvfølgelig Hilti-værktøj til at lave en sammenligning.

Anmod om demo
Click & Collect

Har du travlt?

Med vores Click & Collect-service kan du bestille online og afhente dine varer i din nærmeste Hilti Store kun 1 time senere – når som helst i åbningstiden.

Læs mere om Click & Collect
Hilti værktøjsservice

Hilti værktøjsservice

Når du køber Hilti-værktøj, får du mere end bare et stykke værktøj. Du får også adgang til Hiltis lynhurtige værktøjsservice. Hos Hilti reparerer vi dit Hilti-værktøj i løbet af tre dage – ellers er reparationen gratis.

Få mere at vide