NCT 85-A Cu/Al kabelskærer
Nyt produktProdukt #r8824126
Batteridrevet kobber- og aluminiumkabelskærer med pistolgreb med skæringskapacitet op til 3-3/8" (85 mm) udvendig diameter
- Skæringskapacitet: AI klasse 1: maks. udvendig diameter 85 mm, AI klasse 2: maks. udvendig diameter 85 mm, AI klasse 5: maks. udvendig diameter 85 mm, Cu klasse 1: maks. udvendig diameter 85 mm, Cu klasse 2: maks. udvendig diameter 85 mm, Cu klasse 5: maks. udvendig diameter 85 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Smart elektronik stopper automatisk værktøjet, hvis skæreopgaven er for krævende – hjælper med at forhindre skader på klinger og værktøj
- Skæreklinger trækker sig automatisk tilbage, når skæringen er fuldendt
- Sakslignende klinger – passer bedre omkring kablet