Spring til hovedindhold
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Højeffektiv kulfri motor betyder, at værktøjet holder længere og klarer mere arbejde pr. opladning
  • Kompakt design til anvendelse ved trange pladsforhold
  • 3 gear og elektronisk styret gearkasse gør det let at skifte mellem de forskellige hastigheder og momenter
  • Fire tydelige LED'er omkring borepatronen oplyser arbejdsfladen direkte
  • Kompatibel med Hilti SI-AT-A22 adaptivt modul til momentstyrede fastgørelser
Arbejdsopgaver
  • Spænder skrueankre 6 mm og 8 mm i beton
  • Montering af skruer i HRD rammedybler med en diameter på 8 og 10 mm i murværk og beton
  • Montering af franske skruer op til 8 mm i diameter i træ
  • Montering af franske skruer op til 1/2" i diameter
  • Spænding og løsning af møtrikker og bolte i størrelse M8 til M16

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
  • Efter 2 år dækkes reparationsomkostninger
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice
Fleet Management
Fleet Management

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Mere information om Hilti Fleet Management

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Generel information og gældende leveringstider Se mere her