SL 6-A22 LED-arbejdsbelysning
Nyt produktProdukt #r9356561
Batteridrevet 22 V LED-arbejdslampe med drejeligt hoved og integreret monteringsbeslag til belysning af mellemstore til store arbejdsområder
- Lysstyrke: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 m
- Driftstid: B 22/3.0:5,2 timer (33 %), 2,8 timer (66 %), 1,9 timer (100 %), B 22/5.2:8,8 timer (33 %), 4,3 timer (66 %), 3,2 timer (100 %), B 22/4.0:6,8 timer (33 %), 3,5 timer (66 %), 2,5 timer (100 %), B 22/8,0:13,5 timer (33 %), 7 timer (66 %), 5 timer (100 %)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- LED-panelet har en lyseffekt på 3000 lumen, mens det fortsat ikke bliver varmt at røre ved
- Specielt udviklet professionel optik begrænser uønsket lys for at minimere blænding af dem, der ikke direkte bruger lyset
- 3 lysstyrketilstande (100 %, 66 % og 33 %) med hukommelsesfunktion, så det går tilbage til den tidligere indstilling, når der tændes
- Udformning af fod/base giver mulighed for hængende montering eller montering på en række byggepladsoverflader, herunder rør, stilladser, plader osv.
- Vandret og lodret rotation af lyshovedet giver en lang række muligheder for oplysning af arbejdsområdet
Arbejdsopgaver
- Belysning af arbejdsområder med dårlig belysning
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.