Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Største produktivitet til en lang række borings- og mejslingsopgaver
  • Lavt anpresningstryk gør den meget behagelig at arbejde med
  • Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet mindre trættende at bruge – og det hjælper med til at øge den daglige produktivitet
  • Valgfrit DRS-Y støvopsamlingssystem opsamler 95 % af støvet
  • Robust konstruktion sikrer lang levetid
Arbejdsopgaver
  • Hammerboring i beton, mursten og natursten med bor med diameter 12-150 mm
  • Boring af ankerhuller ø20 - ø40 mm
  • Nedbrydning med spids- og fladmejsler
  • Boring med højt moment i træ og metal
  • Hammerboring i beton, mursten og natursten med bor med diameter 1/2" - 6"

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive sliddele, afhentning og levering
  • Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
  • 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice
Fleet Management
Fleet Management

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, garanterer absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Gratis kalibrering af alt måleværktøj.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Tyveridækning reducerer økonomisk risiko og uventede udgifter.
Mere information om Hilti Fleet Management

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Vores Kundeservice og Hilti Stores holder lukket 21. og 22. maj Læs mere her