SC 5ML-22 Batteridrevet rundsav til metal
Nyt produktProdukt #r13250370
Batteridrevet sav til koldskæring i sav og hurtige, præcise snit op til 57 mm │2-1/4" dybde (Nuron-batteriplatform)
- Maks. skæredybde: 57 mm
- Klingediameter: 165 mm
- Grundmateriale: Metal, Stål, Rustfrit stål, Ikke-jernholdigt metal
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Sav til koldskæring i metal – stort set gnistfri metal- og rustfri skæring med batteridrevet bærbarhed
- Bedre håndtering – lav vægt, ergonomiske greb og LED-arbejdslamper hjælper dig med hurtigt at skære igennem skærelinjen
- Omfattende sikkerhedsfunktioner – spånsamler og hurtig klingebremse hjælper med at minimere risikoen ved savning på arbejdssteder
- Velegnet til lige og rørskæring – udvid funktionaliteten for din batteridrevne rundsav til metal ved at tilføje en valgfri føringsskinne eller røradapter
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevne rundsave, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, energibesparende klinger og et stort udvalg af services, som holder dig mere produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Hurtige, præcise skæringer i metal op til 57 mm
- Skærer kanaler, rør, elektrikerrør og profiler
- Skærer åbninger i plademetal til varme- og airconditionanlæg
- Til skæring i sandwich-paneler, net og ujævnt plademetal
- Korrektiv skæring og trimning af plademetal