Spring til hovedindhold
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Opgraderet ergonomi med stor standplade – den lettere og mere kompakte stiksav med D-håndtag forbedrer din manøvredygtighed, stabilitet og skærepræcision
  • 850 W motor – giver den skærekraft, som du har brug for, til at skære gennem hårdere plader og metal
  • Nøgleløst klingeskift – Minimer din nedetid, mens du udskifter stiksavsklinger
  • Stort set støvfri savning – denne stiksav har en støvsuger og udsugningsadapter, der gør din skærelinje tydelig
  • Hastighedsvælger og justerbart pendulslag – operatøren har præcis kontrol over, hvor hurtigt stiksaven skærer, og hvor rent det endelige resultat skal være
Arbejdsopgaver
  • Trimning eller tilskæring af træ og gipsplade med minimal mængde luftbåret savsmuld ved brug af DRS
  • Indendørs efterbehandling – især savning af gips eller træbaseret indvendig beklædning (vandret eller lodret skæring)
  • Skærer træplade med en tykkelse på op til 150 mm
  • Skæring af op til 10 mm tyk metalplade
  • Skæring i fliser og plastrør

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Se Hiltis værktøjsservice her