Spring til hovedindhold
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • For nærmest konstant høj skærehastighed og lang levetid under de sværeste arbejdsforhold på byggepladsen
  • Hastighedsregulering i kontakten, til optimal skæring i alle typer materialer
  • Skærer med 2.700 slag/min. med 32 mm slaglængde
  • Klingemontering uden brug af værktøj, mulighed for vending af klinge
  • Nøgleløs justering af skoen for bedre adgang til svært tilgængelige steder og optimal anvendelse af savklingens længde
Arbejdsopgaver
  • Konstruktion, generelt
  • Skæring i gipsvægge, rør, træ og andre materialer
  • Tømrerarbejde
  • Udskiftning af vinduer og døre ved renoveringsopgaver
  • Til savning i træ, så som bjælker, brædder, MDF, lægter mv. 

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive sliddele, afhentning og levering
  • Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
  • 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice
Fleet Management
Fleet Management

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, garanterer absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Gratis kalibrering af alt måleværktøj.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Tyveridækning reducerer økonomisk risiko og uventede udgifter.
Mere information om Hilti Fleet Management