Momentmodul SI-AT-22 metr.
produktnummer: #2291198




Tilbehør til batteridrevne slagnøgler til automatisering af forspænding af fastgørelseselementer på linje med godkendelser (Nuron-batteriplatform)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 0.24 kg
- Mål (LxBxH): 123 x 74 x 56 mm
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Der opstod en fejl ved prisindlæsning
Kontakt os venligst
Teknisk data
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
0.24 kg
Mål (LxBxH)
123 x 74 x 56 mm
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Op til 30 % hurtigere end en momentnøgle – føj det adaptive momentmodul til en kompatibel batteridrevet slagnøgle for at spare tid ved hver enkelt fastgørelse, mens det forbliver i overensstemmelse med ETA-godkendelser for ekspansionsankre
- Korrekt montering gjort nemmere – fortæl det adaptive momentmodul, hvilke fastgørelser du arbejder med ved at scanne dåsen med den indbyggede stregkodescanner, så leverer modulet den pågældende forspænding, hver gang du trækker i aftrækkeren
- Kan bruges sammen med mange type ankre – brug adaptive momentmoduler med ekspansionsankre, skrueankre, metalbolte, ankerskinner og MEP-støttekonstruktioner
- Klar til inspektion – dokumentation af udførte fastgørelser kan konverteres til rapporter ved hjælp af Adaptive Torque Documentation-softwaren for bedre ansvarlighed og backoffice-effektivitet
- Kan bruges sammen med mange type ankre – brug adaptive momentmoduler med ekspansionsankre, skrueankre, metalbolte, ankerskinner og MEP-støttekonstruktioner
Arbejdsopgaver
- Montage af kompatible Hilti-ekspansionsankre (f.eks. HST2 V3, HST4, HSL4, HSA osv.) op til M24 i beton
- Opsætning af kompatible Hilti-betonskruer (f.eks. HUS4) i beton
- Gentaget, kontrolleret fastgørelse af stålbolte
- Installation af T-bolte i HAC-V og HAC-C indstøbte ankerskinner til fastgørelse af hængevægfacader, elevatorer og MEP-installationer
- Samling af modulære MI-, MQ-, MIQ- og MT-installationsbæringer vha. kompatible forbindere
Relaterede produkter
Kompakt klasse batterislagnøgle med den ultimative balance mellem styrke og håndtering (Nuron-batteriplatform)
Pc-software til overførsel af anker/data til indsætning af ankre og opdatering af det adaptive SI-AT-A22 momentmodul via et USB-kabel
Effektklasse 22 V slagnøgle med robust 1/2" friktionsringsambolt til hurtigere og mere sikker forankring og boltning
Ultimate Performance, robust ekspansionsanker med godkendelser til sikkerhedsrelevante opgaver i beton (kulstofstål, sekskantet hoved)
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo