Quick lock SIW 3/4'' QL (M)
#2430632

Hurtiglås-tilbehør til Hilti slagnøgle SIW 20-22 3/4"
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 26,25
DKK 26,25
/
1 Stk.
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Hurtiglås – vores unikke system til fastholdelse af toppe hjælper dig med at montere dine slagnøgletoppe sikkert på plads og bidrager til at forhindre faren for, at toppe falder ned fra højder
- Flere størrelser – fås i størrelse S (til 3/4" – 1-1/16” toppe med 1/2" - 5/8” bolte), størrelse M (til 1-1/8” – 1-7/8” toppe med 3/4" - 1-1/8" bolte) og størrelse L (til 2” toppe med 1-1/4" bolte)
- Flere størrelser til lange toppe – fås i størrelse S (17 mm-27 mm toppe med M10-M18 bolte) og størrelse M (til 30 mm-46 mm toppe med M20-M30 bolte)
- Flere størrelser til korte toppe – fås i størrelse M (17-46 mm toppe med M10-M30 bolte) og størrelse L (til 50 mm-65 mm toppe med M32-M42 bolte)
Arbejdsopgaver
- Til Hilti SIW 20-22 3/4"batteridrevet slagnøgle med højt moment
Relaterede produkter
Slagnøgle i ultimativ klasse med højt drejningsmoment med 3/4" firkant, hurtiglås og friktionsring til tung boltning (Nuron-batteriplatform)
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo