TE-TX SM Spidsmejsler
Nyt produkt
Ultimate
Produkt #r3063
Selvslibende SDS Top (TE-T) spidsmejsel til nedbrydning af beton og murværk
- Indstik: TE-T (SDS Top)
- Længde: 350 mm
- Produktklasse: Ultimate
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Selvslibende spids – arbejd mere effektivt og i længere tid med den samme mejsel, ingen slibning eller hærdning nødvendig (mindste gennemføringsdybde på 5 cm/2" anbefales)
- Opgraderet nedbrydningseffekt – forstærket indstik overfører mere kraft fra værktøjet til mejslen
- Højlegeret stål – til mere pålidelig og konsistent mejselkvalitet
- Fås i flere længder – brug kortere bit til bedste energitransmission og øget levetid, og længere bits til dybere boring eller til at nå ind i smalle steder
- Certificeret kvalitet – disse mejsler nyder godt af ISO-certificerede processer og mere end 30 års ekspertise i mejseldesign og -produktion
Arbejdsopgaver
- Nedbrydning af beton, murværk eller mursten
- Oprette nye åbninger ethvert sted i pladen
- Til brug sammen med SDS Top (TE-T) elektriske trykluftbor, mejselhamre og borehamre