Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Hilti Equidist-teknologi (35 mm diameter og derover) – med præcist positionerede diamanter giver en uovertruffen borepræstation og konstante borehastigheder i hele borekronens levetid
  • Det unikke Hilti X-Change modulsystem (52-202 mm) giver mulighed for let at fjerne kernen, hurtigt løsne en borekrone, der sidder fast, og på stedet give diamantbor en ny spids
  • Spar plads og vægt ved at erstatte traditionelle diamantbor med et enkelt rør og flere moduler (X-Change modul)
  • Udviklet til de mest udfordrende betingelser. Borekronen udmærker sig bl.a. i beton med et højt indhold af armeringsjern
  • Frigør borekrone, der har sat sig fast, fra grundmaterialet på mindre tid og med færre skader end ved fjernelse af almindelige borekroner (X-Change modul)
Arbejdsopgaver
  • Standerbaseret vådboring i meget slibende beton

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv