Vis mig high speed-stålbor (HSS), HSS sæt og HSS-koboltbor til metalboring
Vis mig high speed-stålbor (HSS), HSS sæt og HSS-koboltbor til metalboring
HSS Co koboltbor
HSS koboltbor til boring af små huller i stål og rustfrit stål ≤1100 N/mm², DIN 338/340 kompatibel
HSS Co koboltborsæt
Sæt med HSS koboltbor til boring af små huller i stål og rustfrit stål ≤1100 N/mm², DIN 338/340 kompatibel
HSS G bor
HSS-borsæt af høj kvalitet til boring af små huller i metal, DIN 338 kompatibel
HSS-G boresæt
HSS-boresæt (High-Speed Steel) af høj kvalitet til præcis boring af små huller i stål ≤900 N/mm², DIN 338/340 kompatibel
HSS-R bor
Standard HSS rulleformede bor til boring af små huller i metal, DIN 338 kompatibel
HSS-R boresæt
Sæt af standard, rulleformede HSS-bor til præcis boring af små huller i stål ≤400 N/mm², svarende til DIN 338/340
HSS-TB snittap
Selvskærende bor til skæring af gevind i metal
HSS-TB tapboresæt
Sæt med selvskærende bit til skæring af gevind i stål ≤700 N/mm² kompatibel med DIN 371
0
Tilbage til produkter ()
Sammenlign
Produkter ()
Tilmeld dig her
Få arbejdet gjort hurtigere online og oplev alle fordelene ved at bruge Hiltis hjemmeside