Teknisk kursus - konstruktionssamlinger

Tekniske kurser - optimerer jeres produktivitet

  • Vælger du den bedste ankerløsning til din konstruktionssamling?
  • Overholder designet EC2?
  • Kan konstruktionssamlingen regnes rigid?
 
Hvis du ofte arbejder med den type problemstillinger, er kurset noget for dig!

INDLEDNING

Vi ved, at stål- og betonkonstruktioner med eftermonterede ankre er en vigtig del af dit daglige arbejde. Vi har lavet en kursusrække som hjælper dig til at optimere netop dette område.

Emnerne dækker fra basisviden om ankre til avanceret design, og kurserne er relevante både for nyuddannede og erfarne ingeniører.

Kursusindholdet er sammensat af ingeniører fra Hilti, og vi tilbyder både digital og fysisk undervisning. På kurset lærer du at bruge alle dele af Hilti PROFIS softwaren, og du lærer om effektivt design af optimerede konstruktionssamlinger af stål og beton.

KONKLUSION

Efter det tekniske kursus om konstruktionssamlinger kan du spare op til 50% af tidsforbruget i designfasen

Vores tekniske kurser giver dig en solid basisviden om stål- og betonkonstruktioner med eftermonterede ankre. Med kurset får du følgende fordele:

  • En opdateret oversigt over lovgivningen, og hvad den betyder for design af konstruktionssamlinger.
  • Kendskab til alle funktioner i PROFIS Engineering og hurtigere design af konstruktionssamlinger.
  • Løbende faglig udvikling med certificering og diplom fra Hilti.
  • Adgang til digitalt indhold om design af forankringer, der løbende udvides og opdateres

MODULES

Basis om fastgørelser

Hvad er eftermonterede ankre?

Oversigt over forskellige ankertyper og deres funktion plus de primære kriterier til valg af det korrekte anker.

Lovgivning

Hvilke regler gælder ved design af forankringer?

Overblik over lovgivningen vedrørende design, og hvordan producenterne oplyser tekniske data, der efterlever bestemmelserne.

EC2 ankerdesign (statisk)

Udarbejdelse af design, der overholder EN1992-4

Detaljeret gennemgang af statisk design i henhold til EN1992-4 og sammenligning af de primære forskelle i forhold til ETAG 001, så du sikrer, at dit design overholder bestemmelserne.

Design af konstruktionssamlinger

Design af en komplet konstruktionssamling

Oversigt over de typiske udfordringer i hele stål- og betonkonstruktionen. Praktisk demonstration af korrekt brug af PROFIS Engineering til design af optimale konstruktionssamlinger.

Del