SkillBuilder anmelder Hiltis SF 6H-A22 batterislagbore-/skruemaskine

Part 1: Hilti's Phil Read, meets SkillBuilders Roger Bisby to introduce the new SH 6H-A22 hammer drill driver

Hilti SF 6H-A22 Hammer Drill Driver

Roger taler med Phil Read omkring Hiltis SF 6H-A22 batterislagbore-/skruemaskine in the build-up to next week’s test.

Med den nye SF 6H-A22 batterislagbore-/skruemaskine kan du færddiggøre dine applications hurtigt, komfortabelt og med fuld tillid.

Det nyeste addition to the 22 V batteri platform kombinerer en kraftig og  gearing med den seneste teknologi fra Hilti.

Den elektronisk kobling leverer den kraftfulde ydeevne, som du ønsker, mens den aktiv momentkontrol (ATC) sikrer den sikkerhed, som du har brug for.. Advanced sensors and a motor brake built into the tool prevent kickback by stopping the motor almost instantly – so you no longer need to hold on for dear life.

 

Watch this space for Part 2....

 

Del