Hvad gør batterierne fra Hilti anderledes?
Vi går lige til sagen. Vores batterier er forseglet mod fugt og støv, og deres glasfiberhus gør de kraftfulde batterier op til fire gange mere robuste end almindelig hård plast. Det er helt berettiget at hævde, at der er langt fra de gamle nikkelbaserede batterier til den lettere og renere lithiumteknologi. Dette skift har reduceret batteriernes vægt og derfor den samlede vægt af batteriværktøjet. Samtidig er det blevet muligt at lagre mere energi i det enkelte batteri. De Li-ion celler, som Hilti anvender, styres elektronisk, og det giver en bedre styring af værktøjet, så vi forhindrer overbelastning og fuld afladning og giver dig mulighed for at kontrollere batteriets opladningsstand med de praktiske LED-indikatorer.
Hvad med 22 V-batteripakkerne? 22 V-batteripakkerne kan bruge sammen med alle nye og tidligere generationer af Hilti batteriværktøjer, så eksisterende kunder, der anvender Hilti batteriværktøjer, problemfrit kan skifte. Vi har som mål at gøre livet lettere for dig - ikke sværere - og det er netop det, det lette og kraftige batteri kan gøre– se vores nye B22 4.0 batteri, kompakt, kraftfuld og i letvægtsklassen. Vi tilbyder garanti med op til 2 års gratis reparation, også kaldet den "omkostningsfri periode", og vi henter, reparerer og returnerer normalt værktøjet inden for 3 dage. Det kan virke som en stor investering at anskaffe batterierne, men med garantien har du sikkerhed for fejlfri funktion!