SAFESET SYSTEM TIL MONTAGE AF ANKERFASTGØRELSER OG EFTERMONTERET ARMERINGSJERN
En enkel, pålidelig, produktiv og fuldt godkendt metode til installationer på byggepladsen
SafeSet er Hilti systemet til fastgørelse og efterinstallerede armeringsjernforbindelser.
SafeSet hjælper med at sikre, at fastgørelserne kan bære deres maksimale belastninger sikkert, så risikoen for fastgørelsesfejl minimeres. Det er designet til at gennemføre installationen af fastgørelse og armeringsjernforbindelser hurtigere og gøre dem mere sikre og pålidelige.
Alle komponenterne i SafeSet er dækket af internationale godkendelser og fungerer problemfrit sammen som et system.
Har du tekniske spørgsmål`? Tøv ikke med at kontakte os.
SÅDAN FORBEDRER SAFESET INSTALLATIONEN AF FASTGØRELSE OG ARMERINGSJERN
Særdeles pålidelig
SafeSet komponenterne fungerer intuitivt som et system, der nedbringer risikoen for fejl under installationsarbejdet. SafeSet opnår sin pålidelighed og sikkerhed ved at eliminere trin, der har negativ effekt på ydeevnen for fastgørelse og armeringsjern.
Simpelthen produktivt
SafeSet systemløsningen er nem at bruge og giver hurtigere installation. Den fjerner de mest tidskrævende trin, herunder hulrengøring, installationerne kan udføres på den halve tid sammenlignet med traditionelle metoder.
Fuldt godkendt
SafeSet systemer har et innovativt design og er testet omhyggeligt. De har godkendelser i verdensklasse fra anerkendte tredjepartsinstitutioner.
SE VORES SAFESET LØSNINGER TIL SÆTNING AF FASTGØRELSE OG ARMERINGSJERN
FASTGØRELSESLØSNINGER
SafeSet gør installation af fastgørelse sikrere og mere produktiv
ARMERINGSJERNLØSNINGER
SafeSet gør installation af armeringsjern sikrere og mere produktiv
HILTI PROFIS SOFTWARE
Designsikre og pålidelige fastgørelsessystemer - mere effektivt end nogensinde før
BEGYND AT DRAGE FORDEL AF SAFESET
-
TE-CD hammerbor
Mere informationTE-YD hammerbor
Mere informationTE-YRT opkradsningsværktøj
Mere informationHIT-HY 200-A Ultimativ højtydende hybridmørtel
Mere informationHIT-RE 500 V4-EPOXYANKER
Mere informationHIT-CT 1 betonmørtel med ren teknologi
Mere informationHilti HIT-Z Ultimate performance ankerstang
Mere informationHDE 500-A22 batteridrevet dispenser
Mere informationVC serien af universal våd- og tørstøvsugere
Mere information