ANKERFASTGØRELSER AF FODPLADER I JORDSKÆLVS OMRÅDER

Fastgørelsessystemer til seismiske områder

Hilti HST3 stud anchor

Jordskælv forekommer oftere en man tror, faktisk forekommer jordskælv dagligt over hele verden.

Jordskælv kan koste menneskeliv, volde stor skade på bygniger og koster mange penge for samfundet.

Alt dette kan begrænses ved at anvende et godt seismisk design.

Det er vigtigt at inkludere seismisk design både for bærende og ikke bærende elementer i bygningen, da forskning viser at ikke bærende systemer lider den støreste skade i bygninger udsat for jordskælv.

Reperationsomkostninger efter jordskælv

Hilti HST3 stud anchor

Hvordan ankre opføre sig under jordskælv

Hilti HST3 stud anchor

Sammenholdt med statiske laster, har seismiske laster en merkant effekt på ankerets ydeevne og bæreevne. 

Revnevidde kan blive op til 0.8 mm grundet seismiske laster ifølge ETA 001, der bygger på omfattende undersøgelser.

Hilti HST3 stud anchor

Høje cykliske belastninger på grund af inertikræfter i flere retninger.

Hilti HST3 stud anchor

Revnevidder varriere under et jordskælv. Et belastet anker kan bliver revet ud under denne varriation i revnevidde.  

Problematikker i seismiske områder

Hilti forsker i konstruktioner der er modstandsdygtige i forhold til jordskælv

Vores ekspertise giver en øget sikkerhed i seismiske områder.

Hiltis ankre overholder de seismiske krav

Hilti HST3 stud anchor

Hiltis ankre til seismiske belastninger.

ETOTA TR045 beskriver de fleste af de applikationer der er tilladt i kategori C2 ankersystemer for seismiske områder. 

Hilti ankre til kategori C1 og C2.

ANKERFASTGØRELSER MED ETA-GODKENDELSE

Hilti HST3 stud anchor

HVORDAN DESIGNES ANKRE TIL SEISMISKE OMRÅDER

design anchor fasteners for seismic zones

Vores ingeniøre tilbyder teknisk rådgivning til din ankerløsning - Kontakt Teknisk Centrum for yderligere information

Du kan også anvende vores beregningssoftware PROFIS Anchor til beregning af din ankerfastgørelse og genering af en design rapport.

Vores PROFIS Anchor software udføre seismiske beregninger i henhold til EOTA TR 045. Dette giver 3 løsningsforslag til forankring i seismiske områder:

Design kapasitet 

Forankringen er designet efter den kraft ankeret kan klare indtil flydning, eller den maximale kraft der kan overføres igennem samlingen hvis denne kraft er lavere.

Elastik design 

Fastgørelsen er designet efter maxiamal last under antagelse af at fastgørelsen og de bærende dele opfører sig elastisk.

Design med krav til ankerets duktilitet

Design efter et duktilt stålbrud kræver at ankret kan klasificeres som værende duktilt. Dette er også gældende for elementer i træk og nogle bestemmelser er nødt til at være gældende før det kan garanteres at der er tale om et stålbrud. 

PROFIS Anchor indeholde også Hilti SOFA beregningsprincippet, der dækker applikationer ud over dem der hører under EOTA TR 045.

tilgængelige downloads

Webinare

WEBINARE

Her findes blandt andet- fra ankerteori, brandlukninger, armeringsjern mm. - alt efter din interesse. Du kan vælge at se webinaret direket, eller optage og se når det passer dig.

Se mere
TEKNSIK RÅDGIVNING

TEKNSIK RÅDGIVNING

Kontakt vores ingeniøre via telefon eller e-mail - Vores ingeniørafdeling er aldrig mere end et klik væk, og står klar til at hjælpe med en løsning til dit problem.

Kontakt en Hilti ingeniør
Hilti trækprøver

TRÆKPRØVER

Efterinstallerede armeringsjern

Se mere
TEKNISK LITTERATUR

TEKNISK LITTERATUR

Vi udbydder en omfattende liste af tekniske dokumenter på vores hjemmeside, fra tekniske maulaler, European Technical Approvals (ETA) og teknsike datablade og monteringsvejledninger.

Se mere

Del