SÅDAN FASTSPÆNDES BUNDPLADER

Ankre til søjler og bjælker under høj belastning

Hilti injectable mortar HIT-HY 200

Alle vores fastgørelsessystemer overholder normerne og tilbyder et stort udvalg af løsninger til beton og murværk.

De kan også bruges til ikke-bærende og bærende elementer i seismisk design.

Vi tilbyder også ingeniørsupport i form af hjælp til design, designsoftware, afprøvning på stedet og rådgivning, undervisning, tekniske data og dokumentation.

Vores ankersystemer er alle designet til at gøre dit byggeri mere sikkert og pålideligt.

• Vores Hilti HY200 + HIT Z SafeSet Technology eliminerer behovet for manuel rengøring af borehuller og sparer op til 50 % installationstid.

• Vores kemiske klæbemiddel Hilti HY 270 anvendes til murværk og sammen med vores Hilti PROFIS ankerdesignsoftware til normoverholdende design.

HVILKET ANKERSYSTEM SKAL JEG ANVENDE TIL BUNDPLADER

SÅDAN DESIGNES ANKERSYSTEMER TIL BUNDPLADER

Ved fastspænding af ankre til bundplader er det vigtigt at overveje følgende:

• Påførte kræfter – inklusive seismiske, træthed og vind

• Grundmateriale – om det er murværk, revnet beton eller urevnet beton

• Afstand til kanter og imellem ankre

• Tilføjelser

• Korrosion

Hvis du har brug for hjælp til designet, kan du arbejde sammen med vores erfarne Hilti ingeniører – kontakt dit lokale Hilti team for at få mere hjælp.

Du kan også bruge vores Hilti PROFIS Anchor og Hilti PROFIS 3 designsoftware:

• Den er opdateret med de nyeste normer og regulativer

• Omfatter indstøbte, mekaniske og kemiske ankre

• Links til vores Hilti BIM/CAD-bibliotek

 

 

SPØRG EN INGENIØR

RELATERET SOFTWARE

Del