- Startside
- Virksomhedsoptimering
- Løsninger
- Tekniske løsninger
- Ankersystemer
- Typiske applikationer
- Indstøbte ankerkanaler
SÅDAN INSTALLERES INDSTØBTE ANKERKANALER
Betonindlejringer til høj belastning
Genveje
Relateret software
• Vores Hilti HAC ankerkanal er en ny generation af indstøbte ankersystemer til brug i betonstrukturer med pålidelig overførsel af belastninger.
• Det giver mulighed for mere jævn belastningsfordeling og nemmere installation, og den fås i forskellige længder.
• Den innovative V-form giver jævn belastningsfordeling omkring kanalprofilen og hjælper med at
• Vores Hilti HAC ankerkanal er en ny generation af indstøbte ankersystemer til brug i betonstrukturer med pålidelig overførsel af belastninger.
• Det giver mulighed for mere jævn belastningsfordeling og nemmere installation, og den fås i forskellige længder.
• Den innovative V-form giver jævn belastningsfordeling omkring kanalprofilen og hjælper med at forebygge luftbobler og betonhulrum under kanalen.
• Beskyttende skumindsatser (LDPE) og endekapper forsegler kanalerne effektivt og hjælper med at forhindre, at der trænger cementslam ind i dem. Endekapperne hjælper også brugeren ved installation af T-bolte i en sikker position med forskydning mod kanalens ende.
• Skumindsatserne har en udrivningsstrimmel til hurtig udtagning, der sikrer integritet og høj kvalitet af galvaniseringen (forebyggelse af skader på galvaniseringen ved brug af skruetrækkere, hammere eller gasbrændere).
• De samme T-bolte passer til alle vores Hilti kanaler fra HAC-40 til HAC-70.
• HAC-30 er designet, så den passer til det modulopbyggede Hilti MQ rammesystem. MQ rammesystemet kan sættes direkte ind i HAC-30 kanalerne. Dermed elimineres brugen af ekstra gevindkoblinger, og tidsforbruget reduceres.
• Hilti HAC ankerkanaler fremstilles i fem forskellige standardprofiler i længder op til 5800 mm.
HILTI HAC INDSTØBNINGSKANAL – OVERHOLDER NORMER
Vores Hilti HAC kanal overholder de mest avancerede normer og regulativer.
Amerikanske normer og regulativer:
• Godkendt ydeevne i alle retninger, ESR-3520, inklusive belastninger i længderetningen og 3D seismisk.
• Første ICC-ES-rapport for ankerkanalsystemer for alle Vores Hilti HAC kanal overholder de mest avancerede normer og regulativer.
Amerikanske normer og regulativer:
• Godkendt ydeevne i alle retninger, ESR-3520, inklusive belastninger i længderetningen og 3D seismisk.
• Første ICC-ES-rapport for ankerkanalsystemer for alle belastningsretninger og seismiske designkategorier A-F.
• I overensstemmelse med AC232, den nyeste standard for design af indstøbte kanaler.
• Alle størrelser af vores Hilti HAC-40 til HAC-70 er kvalificeret til seismisk belastning.
• To kvalificerede metoder at vælge mellem til overførsel af forskydningsbelastninger, der virker i retning af kanalaksen i længderetningen.
• Omfatter beton med normal vægt samt al letvægts- og sand-letvægtsbeton.
• Overholder International Building Code (IBC) 2015, 2012, 2009 og 2006
• Overholder International Residential Code (IRC) 2015, 2012, 2009 og 2006
• Overholder Abu Dhabi International Building Code (ADIBC)
Europæiske normer og regulativer:
• Godkendt af European Technical Assessment.
• Overholder EOTA TR047, klar til den nye EN 1992-4, den nyeste designnorm.
• Godkendt til 2D-statisk og næsten-statisk belastning, træthedsbelastning og udsættelse for brand.
SÅDAN DESIGNER DU ANKERKANALSYSTEMER
Hvis du har brug for hjælp til designet, kan du samarbejde med Hiltis erfarne ingeniører ved at kontakte dit lokale Hilti team.
Du kan også bruge vores Hilti PROFIS designsoftware til ankerkanaler, der
• Giver dig mulighed for at designe med vores egen Hilti designmetode og oprette anvendelser, der går ud over de internationale normer, eller vælge design i overensstemmelse med en lang række internationale normer.
• Omfatter mekaniske ankre og kemiske klæbemiddelankre
• Omfatter indstøbte og postinstallerede ankre
• Links til vores Hilti BIM/CAD-bibliotek