PS 1000 x-scan betonscanner
Nyt produktProdukt #r6436760
Effektiv betonscanner til strukturanalyse og lokalisering af indbyggede objekter i flere lag
- Maks. detekteringsdybde ved lokalisering af objekt: 300 mm
- Præcision dybdevisning: <100 mm: ±10 mm, >100 mm: ±15 %
- Lokaliseringspræcision: ±10 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Giver realtidsvisning af betonstrukturernes indre og genererer automatisk præcise billeder til vurdering direkte på arbejdsstedet
- Tre scanningsindstillinger til specifikke anvendelsesområder – Quickscan-detektion, Quickscan-registrering og Imagescan
- Viser scanningen i 2D og 3D ovenfra og i tværprofil for let objektafbildning og identifikation af flere lag
- Kompakt integreret design giver let betjening, og den uovertrufne datavisualisering betyder, at der kan inspiceres hundredvis af kvadratmeter beton om dagen
- Effektiv skærm til detaljeret scanningsanalyse på arbejdsstedet og pc-software til efterfølgende databehandling og dokumentation
Arbejdsopgaver
- Lokalisering af armering, dragere, metal- og plastrør, glasfiberkabler, luftlommer og trærester i tørre betonstrukturer i tykkelser op til 300 mm
- Undgå at ramme skjulte genstande ved boring af ankerhuller eller gennemgående huller eller ved udskæring af åbninger og i forbindelse med diamantboring og savning
- Udvidelse af armering (eftermonterede armeringsforbindelser) i bærende strukturer
- Inspektion af gulve, betondæk, elementer, balkonkonstruktioner mv. i strukturer som f.eks. tunneller, broer og bygninger
- Detektion af luftlommer og hulrum
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Tekniske data
Dokumenter & Videoer
Råd & Support
VIGTIGE FUNKTIONER I PS 1000 X-SCAN SYSTEM
- Scanner op til en dybde på 30 cm i våd beton og op til en dybde på 40 cm i tør beton.
- Udstyret med tre radarantenner og en EM-sensor, der giver 2D- og 3D-farvebilleder i realtid på X-Scan-displayet. Det betyder, at du kan registrerede og afmærke indstøbte objekter på stedet.
- Omfatter markering af borehuller og diameter. Vises som plan og tværsnit.
- Du kan eksportere scanningsdata direkte til computer og få mere detaljeret analyse, så du kan oprette og udskrive rapporter og arkivere data.
- Vores Hilti PS 1000 X-Scan Detection System omfatter en trådløs scanner og tablet, samt pc-software.
- Den har to scannertilstande. Brug Imagescan til at scanne store betonområder i et gittermønster. Brug Quickscan til en hurtig scanning, der gør det let at opmærke byggepladsen på stedet.