Vores Hilti PS 250 Ferroscan Detection System er udviklet til at finde og anslå størrelsen af armeringsjern i betonkonstruktioner samt anslå dybden af betondæklag.
Det er en ikke-destruktiv metode til inspektion af strukturer.
Det kan måle store områder og lange vægge, hvilket er særligt nyttigt i forbindelse med scanning af betonplader, broer og tunneller.
Du kan let se 2D- og 3D-resultater i realtid på Ferroscan-systemets farvetablet med høj opløsning.
Du kan også gemme scanningsdata og eksportere dem til en bærbar eller stationær computer ved hjælp af vores Hilti PROFIS Detection and Ferroscan Map Software. Så kan du foretage yderligere analyse, udskrive rapporter, arkivere data og integrere scanningsdata i andre CAD-softwareapplikationer.
Vores Hilti PS 250 Ferroscan Detection System er en ikke-destruktiv metode til at kontrollere, hvad der befinder sig i strukturer, inden du borer, hulborer, skærer eller saver. Det hjælper dig med at undgå at ramme rør, vigtige metalstrukturer eller strømførende ledninger.