KONSTRUKTIONSSCANNER TIL FLERE FORMÅL

Hilti PS 50 Multidetektor

Hilti PS 50 Multidetector

Vores Hilti PS 50 Multidetektor registrerer armeringsjern, metal og plasticrør, strømførende ledninger, kabler og træ i et stort udvalg af grundmaterialer ned til en dybde på 15 cm.

Den er nemt at bruge, trådløs og stød-, støv- og vandtæt – og robust nok til at modstå strabadserne på byggepladsen.

Den kan lokalisere skjulte genstande af metal og ikke-metal, så du kan undgå dem, når du borer, hulborer, skærer og saver.

PS 50 MULTIDETEKTORS VIGTIGSTE FUNKTIONER

• Registrerer genstande ned til en dybde på 15 cm
• Klassificerer en genstands materiale ned til en dybde på 6 cm – f.eks. armeringsjern, metalrør, plastic og træ
• Kontrollerer forskellige råmaterialer – f.eks. våd og tør beton, gipsvægge og hule mursten
• Brugervenlig navigationsmenu – vælg den relevante scannertilstand til opgaven (universal, beton, våd beton, gulvvarme, gipsvæg, hul mursten). Hvis du ikke er sikker på, hvilket materialer, du kontrollerer, kan du bruge universaltilstanden til at opnå de bedste resultater
 
 

• Indbygget display til let lokalisering af genstande med omtrentlig forankringsdybde og materialetyper. Kræver ikke ekspertviden
• Gør det rigtigt – når du ved, hvor du skal bore, hulbore, save og skære, undgår du dyre reparationer, sparer tid, forebygger ulykker og beskytter dit værktøj, dine bor og dine indsatser

I kombination med vores Hilti PROFIS-software kan du oprette rapporter, analysere og arkivere scanningsdata og integrere dem i andre CAD-softwareapplikationer.

TYPISKE ANVENDELSER AF PS 50 MULTIDETEKTOR

• Boring af forankringshuller og rør- og kabelgennemføringer
• Indsættelse af forankringer i hule eller termisk aktiverede betonplader
• Lokalisering af vandrør, varmerør og kabler
• Lokalisering af kabler og rør til gulvvarme
• Lokalisering af gevindbolte til fastgørelse

ANMOD OM EN GRATIS DEMONSTRATION HOS DIG

Kontakt dit lokale Hilti team, og anmod om en gratis demonstration, eller få mere information. Vi hjælper med glæde på byggepladsen, online og over telefonen.

RELATEREDE TAGS

SPØRG EN INGENIØR

Del