PX 10 transpointer
Nyt produktProdukt #r3538
Præcis transpointer til detektering af indgangs- og udgangspunkter samt afstanden mellem dem
- Driftstemperaturinterval: -20 - 55 °C
- Maksimal driftstid: 17 h
- Arbejdstemperaturinterval: -20 - 55 °C
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Enestående hældningsadapter viser indgangs- eller udgangspunkt for boring i enhver borevinkel
- Positionspunkt kan overføres gennem gulve, lofter og vægge – muliggør udførelse af alt borearbejde hurtigt og effektivt
- Måler vægtykkelsen automatisk – spar tid ved at springe styrehuller over
- Retningsbestemte pile giver enkel og brugervenlig betjening
- Den unikke hældningsadapter gør det muligt at bestemme borets indgangs- og udgangspunkt ved en given vinkel. Eller alternativt, at bestemme den nødvendige borevinkel for at opnå et bestemt udgangs- og indgangspunkt
Arbejdsopgaver
- Overførsel af startpunktet for gennemføringshuller til den anden side
- Måling af væg- og dæktykkelse gør det let at vælge det rigtige bor eller slagbor til den pågældende opgave
- Bestemmelse af borets udgangsposition og visning af boreposition i forbindelse med boring gennem vægge og lofter af beton og træ
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Tekniske data
Dokumenter & Videoer
Råd & Support
VIGTIGE FUNKTIONER FOR PX 10 TRANSPOINTER
- Giver mulighed for hurtig og effektiv boring:
- Giver frit valg med hensyn til boreretning, for eksempel ved boring gennem gulve eller ved krævende kerneboring.
- Borepositioner kan markeres, selv når gulvniveauer varierer, eller hvis skillevægge ikke står på linje.
- Forhindrer skader ved boring gennem isolering eller beklædning, idet der bores i den rigtige retning.
- Intet behov for tidskrævende procedurer såsom boring af prøvehuller, manuel måling eller "prøv dig frem".
- Intet behov for boring over hovedhøjde.
- Positioner kan overføres gennem gulve og vægge.
- Retningspile for let og brugervenlig betjening.