HVORNÅR BRUGER MAN BETONSCANNERE OG DETEKTORER

Typiske anvendelser af detektorværktøjer og -systemer

Hilti detection systems typical applications

Det er let at ramme et skjult objekt, når du arbejder på byggepladsen.

Derfor er vores Hilti detektorsystemer designet til at finde rør, strømførende ledninger og armeringsstænger, så du undgår at ramme dem, når du borer, skære eller tager kerneprøver.

Vores udvalg af trådløse detektorsystemer er støv- og stødsikre, vandtætte og udviklet til:

  • Registrering af skjulte metal- og ikke-metalobjekter i beton, mursten, murværk og andre grundmaterialer.
  • Ikke-destruktiv strukturel inspektion af armeringsstænger – anslå dybden af betondæk og placering, størrelse og dimensioner for armeringsstænger.
  • Rør – find metal / ikke-metalrør, f.eks. plastic og PVC.
  • Strømførende ledninger og trækrør.
  • Andre objekter – find træ, strukturel stålforstærkning, efterspændte kabler, forspændte kabler, betonbjælker med mere.
  • Opdag komplekse layouts med flere indlejrede objekter over store områder – det er især nyttigt i forbindelse med store strukturer såsom broer eller tunneller.
  • Find udgangshul for bor, måle borlængder og vinkler.

Alt dette hjælper med korrekt placering af ankre og armeringsstænger og med at undgå at ramme objekter og beskadige bor.

SPØRG EN INGENIØR

TYPISKE ANVENDELSER AF DETEKTORSYSTEMER

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Strukturel analyse og inspektion

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Boring, udtagning af kerneprøver, og skæring i beton

Hilti PS 200 Ferroscan detection system

Inspektioner til bygningsgodkendelse Skæring

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Seismiske opgraderinger

Det er mange fordele ved at bruge Hilti detektorværktøjer og software.

 

  • De eliminerer behovet for at skære i eksisterende strukturer.
  • De hjælper med til at optimere sikkerheden og forebygge ulykker på byggepladsen, f.eks. gennemskæring af strømførende ledninger eller efterspændte kabler.
  • De er også med til at forebygge forsinkelse af projektet og reducere risikoen for dyre strukturelle skader, reparationer eller arbejde, der skal gøres om.

IKKE-DESTRUKTIV STRUKTUREL ANALYSE – ARMERINGSSTÆNGER

Vores Hilti PS 250 Ferroscan er udviklet specifikt til inspektion af armeringsstænger og ikke-destruktiv strukturel analyse uden behov for boring i eksisterende strukturer:

  • Find postinstallerede armeringsstænger i en dybde på op til 40 cm i tør beton.
  • Analyser dybden af beton dæklaget op til en dybde på 10 cm.
  • Scan hurtigt og let store betonområder.

Du kan bruge vores Hilti PS 250 Ferroscan til at opmåle din byggeplads i takt med, at du scanner. Samtidig vises 2D- og 3D-billeder i realtid på scannerens skærm.

Hvis du har brug for mere detaljeret analyse af scanningsresultaterne, kan du bruge vores Hilti PROFIS Detection- og Ferroscan Map-software.

REGISTRERING AF SKJULTE OBJEKTER INDEN BORING, SKÆRING ELLER UDTAGNING AF KERNEPRØVER

Det er vigtigt at registrere indstøbte rør, armeringsstænger, kabler og andre skjulte objekter, inden man begynder at bore, udtage kerneprøver, eller skære – derved undgår man at ramme objekter, forårsage skader og potentielt dyre reparationer:

  • Armeringsstænger – hvis du borer ind i armeringsstænger, kan du både beskadige deres beton dæklag, dit værktøj og dine bor. 
  • Efterspændingskabler – hvis du borer ind i efterspændte kabler, kan du forringe bygningens strukturelle stabilitet og sikkerhed. Det er også forbundet med livsfare, da et overskåret kabel kan bevæge sig ud af betonstrukturen meget hurtigt og kvæste personer.
  • Elektriske ledere (strømførende kabler) – du kan få stød og blive alvorligt kvæstet eller endda dræbt.
  • Vandrør – hvis du borer ind i vandrør eller vandfyldte hulrum, kan du beskadige bygningen pga. lækage.
  • Armeringsnet – hvis du borer ind i armeringsnet, strukturelle bjælker, ankre og andre indlejrede objekter, kan du også forårsage dyre skader.

De bedste Hilti detektorsystemer til håndtering af disse systemer er:

Hilti PS 50 Multidetector

HILTI PS 50 MULTIDETECTOR

Et nyttigt multiværktøj til at finde mange forskellige typer af objekter i forskellige grundmaterialer op til en maksimal dybde på 15 cm. Vores Hilti PS 50 Multidetector finder metal- og plasticrør, strømførende ledninger, træ, metalarmeringer med mere.

Mere information
Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet

HILTI PS 250 FERROSCAN DETECTION SYSTEM

Udviklet til ikke-destruktive tests med det formål at finde armeringsstænger i beton, vurdere størrelse og diameter af armeringstænger og dybden af beton dæklaget.

Mere information
Hilti PROFIS Detection software

HILTI PROFIS DETECTION SOFTWARE

Få detaljerede analyser af dine scanningsdata, udskriv statistikrapporter, arkiver scanningsdata til senere brug, og integrer scanningsdata i andre CAD-software applikationer.

Mere information

Del