DERFOR ER BRANDBESKYTTELSE VIGTIG

Brandsikringsregulativer, sikkerhed og brandisolering

alt text

Brandbeskyttelsessystemer kan redde liv og isolere skader til en bygning under en brand.

De er samtidig et lovkrav.

Passive brandbeskyttelsessystemer er designet til at stoppe spredningen af flammer, røg og giftige gasser i tilfælde af brand.

De blokerer huller i vægge, lofter og gulve, der skyldes gennemføringer af rør, kabler og fuger i brandfarlige områder.

Derfor er det vigtigt at anvende passiv brandbeskyttelse – brandsikringssystemer – i alle bygninger, lige fra projektets begyndelse.

Hos Hilti tilbyder vi et stort udvalg af brandsikringsprodukter, designsoftware og teknisk support, der hjælper med at designe og specificere brandsikringssystemer.

alt text

SÅDAN DESIGNES ET EFFEKTIVT BRANDBESKYTTELSESSYSTEM

Hilti firestop Cast-in Device rebar

Passive brandbeskyttelsessystemer er designet til at forhindrer flammer, røg og giftige gasser i at sprede sig gennem en bygning ved at blokere huller i brandsikre mure, lofter og gulve.

Hvis der opstår en lækage i blot et af disse huller, er brandbeskyttelsessystemet ikke længere effektivt.

Ved design af passive brandbeskyttelsessystemer er det derfor vigtigt at bruge flere brandsikringsløsninger og ikke blot et enkelt produkt. Det er med til at:

  • Sikre, at alle huller blokeres i et brandsikkert område og at disse gennemføringer arbejder sammen om at stoppe spredningen af branden.
  • Finde brandsikringsprodukter, der fungerer med et stort udvalg af størrelser og former for kabler, rør, fuger og gennemføringshuller.

RELATERET SOFTWARE

SPØRG EN INGENIØR

ALTID DEN RETTE LØSNING TIL BRANDSIKRING

Hilti firestop for architects
BRANDSIKRING TIL ARKITEKTER Mere information
Hilti firestop for electrical and mechanical planners and engineers
BRANDSIKRING TIL BYGGELEDERE Mere information
Hilti firestop for general contractors
BRANDSIKRING TIL BYGHERRER OG PROJEKTLEDERE GENERELT Mere information
Hilti firestop for building owners and specialist consultants
BRANDSIKRING TIL BYGNINGSEJERE OG SPECIALISEREDE KONSULENTER Mere information

Vores Hilti brandsikringsprodukter overholder internationale normer for brandsikkerhed og er lette at installere og inspicere.

De er samtidig fremstillet af opsvulmende materialer, der udvider sig under brand og lukker huller, der opstår, når materialer smelter.

VORES BRANDSIKRINGSSPRODUKTER GIVER BEDRE BYGNINGER

Vores Hilti brandsikringsprodukter gør mere end bare beskytte mod brand. De er også designet til at:

  • Forbedre bygningens akustik – ved at blokere huller, der også leder lyd.
  • Forbedre bygningens bevægelser – hvilket kan minimere stød efter jordskælv, termiske bevægelser i rørsystemer, strukturel defleksion eller vibration i industrianlæg.
  • Beskytte bygninger mod mug og skimmelsvamp – vores Hilti brandsikringsprodukter er modstandsdygtige over for svamp. Det kan være særlig nyttigt ved design af hospitaler.
  • Forbedre din bæredygtighed og give grønnere bygninger – vi tilbyder information om vores produkter, såsom indholdet af flygtige organiske forbindelser, i forbindelse med LEED- og BREEAM-certificering.

Del

Kontakt os
Kontakt os