BRANDSIKRING TIL ARKITEKTER

Brandsikringssystemer er mere end blot ét produkt

Hilti firestop for architects

Hos Hilti kan vi hjælpe dig med specifikationer og design til passive brandbeskyttelsessystemer.

Vi tilbyder også banebrydende produkter, brugervenlig designsoftware og teknisk support på pladsen, online og over telefonen. Kontakt dit lokale Hilti kontor, hvis der er noget, du ikke kan finde online.

PRODUKTER I OVERENSSTEMMELSE MED BRANDREGLEMENTET

Hilti firestop module box

Vores Hilti brandsikringsprodukter overholder de strengeste internationale standarder, såsom ASTM og EN.

Hos Hilti tager vi sikkerheden ekstremt alvorligt, og vi har mere end 30 års erfaring med forskning og udvikling inden for passiv brandsikring.

Vi tilbyder et stort udvalg af godkendte produkter, der dækker en lang række anvendelser på byggepladsen.

Brandsikring kan hjælpe med at bevare klassificeringen for en mur, et loft eller et gulv ved gennemtrængning af et kabel eller rør. Det hjælper med at standse spredningen af ild, røg og giftige gasser, og det er alt sammen del af sikkerhedsplanen for bygninger.

VORES BRANDSIKRINGSSPRODUKTER GIVER BEDRE BYGNINGER

Hilti fire protection testing

Vores Hilti brandsikringsprodukter kan ud over at beskytte mod brand også forbedre bygningsstrukturer. De er testet ud over ETA- og UL-brandbeskyttelsestestene og kan forbedre:

  • Bygningens akustik – ved at blokere huller, der også leder lyd.
  • Bygningens bevægelser – hvilket kan minimere stød efter jordskælv, termiske bevægelser i rørsystemer, konstruktionens udbøjning eller vibrationer i industrianlæg.
  • Beskytte bygninger med mug og skimmelsvamp – vi tilbyder mug- og skimmelsvampresistente produkter, der især kan være nyttige i forbindelse med design af hospitaler.
  • Følg LEED- og BREEAM-certificering for grønt byggeri.

SPØRG EN INGENIØR

Del