Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

BRANDSIKRING TIL BYGHERRER OG PROJEKTLEDERE GENERELT

Hilti firestop for general contractors

Hos Hilti kan vi hjælpe dig med specifikationer og design til passivbrandsikring.

Vi tilbyder også banebrydende produkter, brugervenlig designsoftware og teknisk support på stedet, online og over telefonen. Kontakt dit lokale Hilti kontor, hvis der er noget, du ikke kan finde online.

ET STORT UDVALG AF LET INSTALLEREDE BRANDSIKRINGSLØSNINGER

Hilti firestop blocks

Vi tilbyder et stort udvalg af brandsikringsprodukter til mange forskellige formål og løsninger, der er testet i henhold til de strengeste internationale standarder, f.eks. ASTM og EN.

Vores præformede brandsikringsprodukter kan øge din produktivitet. Brandsikringsmaterialet er monteret indvendigt ved leveringen, hvilket gør det nemt og hurtigt at installere, eftermontere og inspicere dem.

For eksempel kan vores bløde brandsikringsblokke installeres uden mørtel, og de er lette at tage ud og genbruge. Vores brandsikringskabelskiver slutter tæt omkring kabler, og vores fleksible brandmancheter kan skæres til i den ønskede længde til komplicerede rørkonfigurationer, f.eks. skrå rør.

KLAR INFORMATION FOR LET SPECIFIKATON AF BRANDSIKRING

Hilti firestop technical literature

Tag et kig på vores tekniske onlinebibliotek med grundige beskrivelser af vores Hilti brandsikringsprodukter, tekniske manualer og godkendelsesdokumenter.

Det er en hurtig og let måde at finde designinformation og specifikationer ét sted. Du kan også klippe tegninger og tekst ud og sætte dem direkte ind i dit eget design.

Hvis du har brug for mere information, kan du kontakte dit lokale Hilti team. Vi hjælper dig med glæde på byggepladsen, over telefonen eller online.

KEEP TRACK OF YOUR FIRESTOP DOCUMENTS IN ONE APP

Please enter alternative text here (optional)

Our Hilti CFS-DM Firestop Documentation Manager app helps you organize all your firestop documents in one place:

  • Store all your documentation for a project – specifications, approvals, pre-planning documents and more.
  • Take photos of installations, inspections and store them all together.
  • Create and print out professional reports in excel or PDF making inspections and updates easier and quicker.
  • Work on your documents onsite on your phone or on your computer back in the office – just log on with a name and password.
  • Designed for big or small building projects.

HOLD STYR PÅ DINE BRANDSIKRINGSDOKUMENTER MED ÉN APP

Vores app Hilti CFS-DM Firestop Documentation Manager hjælper dig med at organisere alle dine brandsikringsdokumenter på ét sted:

  • Gem al din dokumentation til et projekt – specifikationer, godkendelser, dokumenter til forudgående planlægning med mere.
  • Tag billeder af installationer og inspektioner, og gem dem samlet.
  • Opret og udskriv professionelle rapporter i Excel eller PDF, og foretag hurtigere og lettere inspektioner og opdateringer.
  • Arbejd på dine dokumenter på stedet på din telefon eller på din computer hjemme på kontoret – du skal blot logge på med navn og adgangskode. 
  • Udviklet til store og små byggeprojekter.

PROFESSIONAL FIRESTOP DOCUMENTATION IN JUST 3 EASY STEPS

Want a simple, easy and compliant method of documenting, tracking and maintaining the firestop integrity of your projects?

CFS-DM Firestop Documentation Manager is the innovative new system that allows you to plan and document every stage of an entire firestop project in just three easy steps. What’s more, as it is cloud-based, it can be accessed collaboratively by all stakeholders, including architects, planners, specifiers, installers, building owners and authorities.

After installation, clearly arranged reports can be produced on demand, greatly simplifying building acceptance inspections and making maintenance more efficient.

Step 1: Prepare the project
The project is planned using the user-friendly application. All information to be documented is specified individually according to the project or building needs. Users are defined, plans of the building integrated and all necessary data set out.

Step 2: Record the fire seal
All information and photos relevant to each firestop seal can be recorded on-site using a smartphone or tablet. Data is transferred to the cloud-based database and the installation is clearly marked with an identification label carrying a QR code for quick reference.

Step 3: Create a report
After completing the project, or in an intermediate step, all data can be retrieved and a report produced automatically. Information can be supplemented at any time, the report can be personalized and created in a standard, list or 2D plan format.

SPØRG EN INGENIØR

Del

Generel information og gældende leveringstider Læs mere her

Kontakt os
Kontakt os