Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv
Harbour Central, London

Harbour Central, London UK

Galliard Development i London Docklands

UDFORDRINGEN

Harbour Central, London UK

Harbour Central er et byggeri i Londons Docklands, der omfatter 642 private lejligheder fordelt på syv boligblokke. Der skal være et kompleks med en klub for beboerne med bibliotek, portner, træningscenter, spa, forretningssuiter og biograf. Byggeriet omfatter også 238 almene boliger.

De traditionelle metoder til brandsikring af rørpenetrationer gennem betonplader - uanset om det er trækasser, forskallinger,brydning eller diamantboring efter støbning af beton - er både tidskrævende og hårdt arbejde.

Andre problemer ved de traditionelle metoder til brandsikring af HDPE-faldstammer:

• Materialer skal købes og opbevares til fremstilling af forskallinger, dvs. spånplader skal købes, opbevares, saves til, fastgøres og vedligeholdes indtil underleverandøren kan installere rørene. Det udgør en ekstra omkostning på byggepladsen.

• Åbninger skal dækkes til under byggeriet, inden rørene installeres for at undgå arbejdssikkerhedsproblemer, f.eks. faldende genstande eller snublefare.

• Arbejde i højden kan være nødvendigt ved fremstilling af forskallinger omkring rør inden opfyldning.

• Ved opfyldning skal mørtelen måske blandes på stedet, og det medfører et niveau af manuel håndtering, inklusive tønder, spande mv.


 

VORES HILTI LØSNING

Harbour Central, London UK

Hiltis CFS-CID Firestop til indstøbning blev valgt, og systemet reducerede markant omkostninger og tidsforbrug til installation af betonplader sammenlignet med de traditionelle metoder. Indstøbningsløsningen har også forbedret arbejdssikkerheden, da der ikke er nogen åbninger i pladen under byggeriet.

Andre fordele ved indstøbning:

• Sparer tid til beskrivelse af de individuelle åbninger og brandsikringsdetaljer.

• Kan indlæses direkte i 3D-modellen, der er præcis nok til fremstilling af konstruktionstegninger

• Produktet har alle de nødvendige certificeringer, inklusiv BS EN 13501 og BS EN 1366

• Alle resultater opnås uden behov for opfyldning.  

Dette casestudie er baseret på en artikel udgivet af RIBA Journal i Vol. 124 nr. 01, s. 29 i januar 2017. Hele artiklen kan læses her.

 

 

 

SPØRG EN INGENIØR

Why fire protection is important

HVORFOR ER BRANDSIKRING VIGTIGT

Brandsikringsregulationer, sikkerhed og brandinddæmning.

Find ud af mere
Firestop Applications

BRANDSIKRINGS-APPLIKATIONER

Et stort udvald af brandsikringsløsninger til mange forskellige industrier.

Find ud af mere
Firestop byggepladsreferencer

BYGGEPLADSREFERENCER

Læs mere om, hvordan Hiltis brandsikringssystemer bliver brugt verden over.

Find ud af mere

Del

Kontakt os
Kontakt os