Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

SÅDAN BRANDSIKRES DATASTYRING

Brandsikring til høj, moderat og lav trafik

Hilti firestop for data management

Hos Hilti tilbyder vi et stort udvalg af kabelløsninger til brandsikring til både nye og eksisterende gennemføringer, der er udviklet til:

  • Hurtig og let installation og inspektion.
  • Nem kabelgennemføring og efterfølgende gennemføringer.
  • Mulighed for at begrænse vandring af visuel røg imellem 0-100 %.
  • Overholdelse af strenge internationale standarder såsom ASTM og EN.

BRANDSIKRING TIL NYE OG EKSISTERENDE GENNEMFØRINGER

Vores Hilti brandsikringssystemer er udviklet til såvel nybyggerier som til renoveringer.

Vi tilbyder et stort udvalg af brandsikringsprodukter, der er en hjælp i forskellige situationer på byggepladsen.

I forbindelse med nye installationer kan du brandsikre nye kabler med skiver, kraver eller forseglinger efter installationen. Du kan også installere brandsikringsanordninger såsom lynhylser i væggen eller gulvet, inden kablerne trækkes.

Hvis du skal fylde store åbninger med mange kabler og/eller kabelbakker, kan du bruge vores blokke eller rektangulære kabelkraver.

Hvis du skal fylde uregulære åbninger, er det bedst at bruge rektangulære kabelkraver, skum eller forseglinger. 

SPØRG EN INGENIØR

BRANDSIKRING TIL OMRÅDER MED HØJ, MODERAT OG LAV TRAFIK

Det er vigtigt at vide, hvor ofte gennemføringer gennemtrænges igen, for at finde den rette brandsikringsløsning.

Centrale kontorfaciliteter, computerdatacentre, erhvervsejendomme, hospitaler og laboratorier er områder med høj trafik, hvor telekommunikation og elektroniske installationer ofte udskiftes.

I forbindelse med områder som disse med høj trafik er det bedre at vælge en brandsikringsløsning, der gør det muligt at trække nye kabler, uden at der opstår skader, og uden at der skal købes ny brandsikring, når kablerne er på plads – det kan f.eks. være hylser eller blokke.

Gennemføringer med moderat til lav trafik kræver brandsikringsløsninger, der er udviklet til mindre hyppige ændringer.

Gennemføringer med lav trafik indeholder typisk plugs, skiver, kit eller forseglinger og vil normalt være uberørt efter installationen.

FÅ FLERE OPLYSNINGER

Del

Kontakt os
Kontakt os