Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

SÅDAN BRANDSIKRES ELEKTRISKE GENNEMFØRINGER

Brandsikring til bygningstjenester, kraftværker, industrianlæg og datacentre

Hilti firestop for  electrical penetrations

Hos Hilti tilbyder vi et stort udvalg af løsninger til brandsikring til elektriske gennemføringer til:

  • Kraftværker og industrianlæg
  • Bygningstjenester
  • Datacentre og telekommunikationsfaciliteter

Vores Hilti brandsikringsløsninger er hurtige og nemme at installere og inspicere. De er formet på forhånd og specificerbare, hvilket gør dem lette at eftermontere og vedligeholde.

De overholder også de strengeste internationale standarder for sikkerhed, såsom ASTM og EN. De overholder normer og kravene i ETA og UL.

VI TILBYDER ET STORT UDVALG AF LØSNINGER TIL BRANDSIKRING

Vores Hilti brandsikringsprodukter er innovative løsninger til såvel nybyggerier som til renoveringer:

  • Hilti lynhylser til brandsikring er ideelle til runde åbninger til enkelte kabler og kabelbundter i murværk, gipsvægge og gulve.
  • Hilti brandsikringsblokke og plugs er velegnede til midlertidige eller permanente forseglinger i vægge og gulve. Brug blokke til store åbninger og plugs til små og mellemstore åbninger.
  • Vores Hilti brandsikringsskum er velegnet til store åbninger til et enkelt kabel, kabelbundter, kabelbakker, kabelkanaler og blandede gennemføringer.

SPØRG EN INGENIØR

SÅDAN KAN VI HJÆLPE MED DIT DESIGN OG DIN SPECIFIKATION

Vi kan hjælpe med dit design og din specifikation på byggepladsen, online eller over telefonen:

  • Designværktøjer – brug vores omfattende Hilti BIM/CAD-bibliotek og brugervenlige Hilti Button for Firestop-designsoftware, der automatisk kan identificere gennemføringer til brandsikring og anbefale løsninger til brandsikring.
  • Hjælp på byggepladsen – vores Hilti ingeniører kan arbejde sammen med dig på byggepladsen og hjælpe med specifikationer og løsninger.
  • Designspecifikation – kontakt os på telefon eller online for at finde det rette produkt og den rette dokumentation til dit design.
  • Tekniske dokumenter – få adgang til vores tekniske onlinebibliotek for at finde dokumenter til forudgående planlægning, datablade og godkendelsesdokumentation. Du kan let klippe tegninger og tekst ud og sætte dem direkte ind i dit eget design.

FÅ FLERE OPLYSNINGER

Del

Log in to proceed
Brug for hjælp? Kontakt os
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt os