Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

SÅDAN DESIGNER DU TIL TERMISKE BEVÆGELSER

Termisk udvidelsesdesign

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Hvis du bygger rørsystemer, er det vigtig at tage højde for termiske udvidelser – især i forbindelse med varmeanvendelser.

Det skyldes, at du vil skulle give rørene mulighed for at udvide sig for at sikre ensartet fordeling af rørenes bevægelser.

HVAD SKYLDES TERMISK UDVIDELSE?

Termisk udvidelse afhænger af nogle vigtige faktorer:

• Rørsektionens oprindelige længde
• Udvidelseskoefficienten
• Temperaturforskellen

Dette er normalt forskellen i temperatur mellem rørets driftstemperatur og temperaturen udenfor. For eksempel vil driftstemperaturen for varmerør være ca. 70°C, og omgivelsestemperaturen vil typisk ligge på 20°C.

How to calculate thermal expansion

RELATERET SOFTWARE

SPØRG EN INGENIØR

TIPS TIL DESIGN TIL TERMISK UDVIDELSE

• Beregn udvidelseslængden som en funktion af rørets længde, rørmaterialet og temperaturgradienten.

• Kontroller, om forskydningen mellem røraksen og den øvre kanaloverflade er mere end 4°. I så fald har du brug for en kompensationsløsning. Bemærk, at anvendelsesspecifikke krav kan have indflydelse på størrelsen af den tilladte forskydning.
 

Del

Generel information og gældende leveringstider Læs mere her

Kontakt os
Kontakt os