Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

MODULOPBYGGET BÆRESYSTEM TIL VENTILATION

Hiltis modulopbyggede bæresystem MV til luftkanaler

Hilti modular support system for ventilation MV-RI rubber inlay for MV-30 channel

Vores Hilti MV-system er udviklet til aircondition og ventilation.

Det omfatter et stort udvalg af komponenter, der gør installationen let og hurtig. Det opfylder også de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder

FORDELE

• Alle komponenter er testet akustisk og reducerer markant den støj, der overføres af kanalen som følge af vibrationer.

• Hilti MVA's vinkler fikserer let ventilationskanaler direkte i loftet, enten ved ophængning af kanalerne med gevindstænger eller i kombination med Hiltis MM-kanalsystem.

• Hilti MV er et optimeret system til luftkanaler med et tværsnit på op til 100 x 50 cm.

• Hilti MV-rørbøjlers hurtiglukkesystem giver hurtig montering med et komplet udvalg fra DN 80 til DN 1250.

• Vægmonteringen af Hilti MV på beslag er en sikker og fleksibel løsning til lave eller meget høj lofter.

RELATERET SOFTWARE

SPØRG EN INGENIØR

Del

Kontakt os
Kontakt os