- Startside
- Virksomhedsoptimering
- Løsninger
- Tekniske løsninger
- Indlimet armering
INDLIMET ARMERING
Stærkt og nemt at bruge
CASESTUDIER PÅ ARBEJDSSTEDET
Tag et kig på nogle af vores imponerende projekter med efterinstalleret armeringsjern, som vi har realiseret overalt i verden.
Mere informationTYPISKE ANVENDELSER AF ARMERINGSJERN
Brug efterinstalleret armeringsjern til at forlænge, styrke eller tilføje nye komponenter til eksisterende konstruktioner.
Mere informationDESIGNCENTER FOR ARMERINGSJERN
Se, hvordan du håndterer kortere forankringslængder, forskydningsarmering, forskydningsfriktion og konstruktion med Eurocode 2.
Mere informationHVORFOR ANVENDE EFTERINSTALLERET ARMERINGSJERN
Hvis du vil udvide, samle eller styrke vægge, plader, søjler, bjælker, så kan efterinstallerede armeringssystemer systemer hjælpe. Om det er til nye eller eksisterende bygninger, beboelse eller broer, så har Hilti en løsning.
Mere informationSOFTWARECENTER FOR ARMERINGSJERN
Gør det nemmere at designe armeringsjernet med vores Hilti PROFIS-software til armeringsjern, og find den rigtige løsning til netop dit byggeri.
Mere informationTEKNISK LITTERATUR
Dyk dybere ned. Vi har forsket i armeringsjern i over 25 år, og her er nogle af vores rapporter og guidebøger med flere tekniske detaljer.
Mere informationTEKNISK UDDANNELSE I ARMERINGSJERN
Vi tilbyder en række kurser, seminarer og webinarer, der kan hjælpe dig gennem de forskellige faser i dit byggeri.
Mere information