BESKYTTELSE AF EN VIGTIG VEJBRO MOD JORDSKÆLV, NATHDWARA I INDIEN

Postinstallerede armeringsstænger og kortere ankerlængde

Hilti jobsite reference road bridge Nathdwara India

Udfordringen

Hilti jobsite reference road bridge Nathdwara India

Den nye vejbro ved Nathdwara i Indien er del af et enormt projekt, nemlig byggeriet af 79 km nye veje og broer, der skal forbinde de vigtige byer Gomti Chouraha og Udaipur i Rajasthan. Projektet vil gøre en stor forskel for pendlerne og spare tid og penge i forbindelse med rejser i regionen.

Broen ved Nathdwara har dog en stejl kurve og krævede seismiske dæmpere for at forhindre broen i at glide i tilfælde af jordskælv.

Dæmperne skulle dog indsættes under byggeriet af broen, og det var ikke nogen let opgave, da det var svært at bore dybt ind i de forstærkede søjler, der allerede var på plads.

Derfor blev vi bedt om at finde en løsning.

 

Vores Hilti løsning

Vi foreslog at bruge vores kemiske anker Hilti HIT-HY 200-R sammen med vores HIT-designteknik til armeringsstænger til kortere ankerlængder.

Vores design og HIT-HY 200-R gjorde det muligt at fiksere dæmperne i et lavt miljø og reducerede ankerdybden fra anslået 800 mm til 360 mm. Byggeteamet kunne derefter let bore ind i de eksisterende søjler, sprøjte vores klæbemiddel ind og fiksere dæmperne.

Vores Hilti ingeniørteam blev på stedet for at hjælpe til gennem processen.

Projekteringsvejledning til armering

PRODUKTER ANVENDT TIL DENNE LØSNING

RELATERET SOFTWARE

SPØRG EN INGENIØR

Del