Den komplette byggeproces

Er du stadig overbevist om, at BIM kun er relevant for designfolk? Så kan du godt tro om igen!

Højteknologiske byggemetoder er ikke en døgnflue – de er nøglen til håndtering af knappe ressourcer. Takket være BIM-designydelser og digitaliserede konstruktionsværktøjer kan alle, der er involveret i design, byggeri eller facility management opgradere til en komplet arbejdsproces, som er ekstremt effektiv. Læs videre og find frem til, hvordan brugen af Hilti BIM services til konstruktionselementer, så som installationsbæringer, ankre og brandlukninger, kan hjælpe dig med at forbedre produktiviteten takket være komplette arbejdsprocesser – før, under og efter byggeriet. 

 
Four construction professionals sitting at a table discussing E2E end-to-end workflows using BIM

Fordele ved en komplet arbejdsproces

I designfasen

  • Værdianalyser
  • Clash detection
  • Koordinering af flere fagområde
  • Optimal valg af brandlukningssystemer
 

I byggefasen

  • Formontering
  • Transparent logistik
  • BIM to Field Digitaliseret dokumentation/validering
  • Hilti documentation manager
 

I driftsfasen

  • Ibrugtagningsklar
  • Vedligeholdelsesstyring
  • Field to BIM "as built"-dokumentation
  • Driftsoptimering
 
50 %

maks.
reducerede materialeomkostninger

50 %

maks.
byggetid sparet

0 x

ingeniørbeslutninger på byggepladsen
takket være planlægning

4-6 uger

potentiale
besparelser på arbejdskraft

Designfase

Optimering af dit design med BIM og komplet planlægning

Mechanical, electrical and plumbing systems installed in the same strut trapeze structure, thanks to BIM tech integration in construction

Lavere materialeomkostninger og hurtigere montering takker være installationsbæringer til multi-faggrupper og brandlukninger

Når man bruger BIM, bliver alle installationsbæringer planlagt centralt inden byggefasen, hvilket gør det muligt at understøtte multi-faggrupper. Matchende brandlukninsløsninger kan også inkluderes. I sparer materiale, undgår improviserede løsninger på byggepladsen og reducerer byggetiden.

 
Architect, engineer or project manager using BIM (building information modeling) due to tech integration in construction

Værdianalyser, som gør bygninger sikrere og mere effektive

Fortæl os om dine projektkrav – så tager vi højde for dem i designet. Hvis I for eksempel prioriterer standardisering, fleksibilitet eller modulopbygning, leverer vi et løsningsforslag, som er optimeret ud fra disse specifikke faktorer. I henhold til brandsikring kan dette hjælpe med at reducere antallet af tekniske vurderinger der kræves og give dig en større gennemsigtighed.

 
BIM used to avoid clashes between pipes and cables on construction sites

Kollisionstest til installationsbæringer og brandlukninger – for at undgå improviserede løsninger på byggepladsen

Se, hvor sammenstødene opstår, inden arbejdet går i gang på byggepladsen, og undgå hovsa-løsninger. 3D-visualiseringen i BIM viser dig, hvordan tingene kommer til at se ud, hvilket gør det nemmere at optimere designet – længe inden det første spadestik.

 
Construction worker using BIM-compatible layout tool to locate building elements on a jobsite

Få pålidelig dokumentation ved at oprette Field-to-BIM-modeller

De tilgængelige informationer kan være temmelig mangelfulde, især når man arbejder med ældre bygninger. Field-to-BIM-scanningsenheder kan skabe detaljerede modeller med blandt andet vægge, dæk, armeringsjern og visse installationselementer. Så kan du være sikker på, at din planlægning har hold i virkeligheden.

 

Optimeret design

Please enter Alternative Text here (optional)

Byggefasen

Sådan sikrer BIM, at byggepladsen kører på skinner

Offsite pre-assembly and prefabrication services are much simpler when working with BIM

Sæt, tilskæring og formontering – spar tid og arbejdskraft

En detaljeret BIM-model baner vejen for præfabrikation. Arbejdstegninger kan eksporteres med nogle få klik, så man slipper for de manuelle forberedelser til sæt, tilskæring og præfabrikation. Montering på byggepladsen kan undgås helt, hvilket mindsker spild, tidsforbrug og risiko for fejl.

 
Se video
Construction site logistics simplified by BIM and E2E workflows

Avanceret logistik – få det fulde overblik over tid og sted

Med en et fuldt digitaliseret workflow bliver sporingen fra design til produktion til byggeplads langt mere præcis. Du kan være sikker på, at de rigtige materialer bliver leveret til den rigtige byggeplads på det rigtige tidspunkt. 

 
Se video
Two workers onsite using a Total Station layout tool and BIM-ready tablet to position MEP supports

BIM-to-Field – lynhurtigt overblik over byggepladsen

I praksis indebærer BIM-to-Field en guidet positionering af borepunkter og indstøbte komponenter såsom ankerkanaler eller brandsikringshylser. Avancerede layoutværktøjer kan aflæse dine BIM-filer og lokalisere punkterne fra modellerne i den virkelige verden ved hjælp af en indbygget laser. Indstøbte løsninger øger produktiviteten markant ved at mindske behovet for arbejdskraft, give større fleksibilitet efter monteringen og eliminere arbejdsmomenter.

 
Jobsite Manager keeping track of operations using a mix of digital and physical information

Validering – omgående dokumentation for, at du har fulgt specifikationerne

I en komplet proces er BIM-modellen den eneste sandhed. Det er nemmere at integrere valideringsprocesser: BIM viser, hvad der skal installeres hvor, og de tilhørende beviser kan knyttes til modellen for at gøre det nemmere at generere dokumentation. Værktøj såsom slagnøgler med Adaptive Torque-modul eller software såsom Firestop Documentation Manager gemmer automatisk valideringsinformation, samtidig med at du monterer.

 
Se video

Driftsfasen

BIM-fordele i forhold til bygningsadministration

BIM used on a mobile device for paperless as-built documentation of a building

Field-to-BIM – komplet og nøjagtig "som udført"-dokumentation

Slip for at spilde tid på at finde ud af, hvordan noget er monteret, eller hvad der skal genbestilles.  Laserscanningsudstyr og avancerede layoutværktøjer kan levere detaljerede og nøjagtige "as-built"-tegninger i både 2D og 3D. 

 
Firestop Intumescent sealant documented using BIM-compatible software integrating technology in construction work and facility management

Klar til validering og drift

Enhver, der har ansvaret for at sikre, at en bygnings sikkerhedssystemer består deres sikkerhedstjek, ved udmærket, hvor meget papirarbejde det kræver. Takket være laserscanningsudstyr og BIM-baseret overdragelsesdokumentation kan du være sikker på, at din "som udført"-dokumentation vil være en stor hjælp i hele bygningens levetid.

 
BIM virtual simulation - called digital twin - using augmented reality as a high-tech construction method which also benefits facility managers

Designet til problemfri drift

Ved at indgå et partnerskab med Hilti på et tidligt stadie i jeres projekt kan I få inkorporeret driftskravene i designet. Alle løsningsforslag vil være optimeret til hele livscyklussen og især til effektiv administration af boligejendomme. 

 

BIM-designydelser fra Hilti

Komplette workflows baseret på BIM kan sænke jeres materialeomkostninger, reducere montagetiden og forhindre improvisation på byggepladsen.   

Kontakt Hiltis BIM Project Managers for at udnytte disse og andre produktivitetsfordele ved hjælp af fire centrale ydelser:

 
Hilti engineers discussing a MEP project as the first step in an end-to-end BIM workflow

1. Rammeaftale

Definer jeres udgangspunkt, og opdel projektet i optimerede konceptløsninger.

Leverancer:

  •  Projekt inddelt efter applikationer
  • Optimeret skematisk design til installationsbæringer og brandlukningsløsninger
  • Hilti-designydelse
 
Beskrivelse af rammeaftalen for BIM-ydelsen
Two Hilti engineers collaborating on BIM design

2. Design

Udvikl designforslag defineret ud fra ingeniør rapporter.

Leverancer: 

  • Design installationsbæringer (“standardløsninger”) for optimering af gentagne løsninger og/eller komplekse løsninger
  • Optimeret design af brandlukningsløsninger 
  • Ingeniør rapporter
  • Ingeniørmæssige vurderinger (Engineering Judgements)
Beskrivelse af BIM-designkerneydelsen Beskrivelse af BIM-designspecifikationsydelsen
A Hilti engineer modelling MEP supports in BIM

3. BIM-modellering

Indsæt den færdigdesignede understøtning direkte i din BIM-model, og få overblik over de steder, der skal redesignes.

Leverancer:

  • Installationsbæringerr tilføjet BIM-modellens undtagelsesrapport (problemer)
  • Brandlukningssystemer tilføjet BIM
 
Beskrivelse af BIM-modelleringsydelsen
Hilti engineer onsite with a customer with shop drawings in the foreground

4. Tegninger og styklister

Gør det nemmere at overføre designet fra kontoret til byggepladsen.

Leverancer: 

  • Arbejdstegninger
  • Oversigtstegninger
  • BIM-to-Field-data
  • Stykliste
  • Forslag til tilskæring, sæt og formontering
 
Levering af tegninger og styklister

Spar tid og arbejdskraft med avanceret byggeudstyr

Hilti firestop cast-in sleeves for cables and pipes being placed on concrete slabs after laying them out in BIM

Brandsikring med indstøbte brandhylser

Indstøbte enheder er som forskalling og passiv brandsikring af kabel- og rørgennemføringer i ét. De kan inkluderes i jeres BIM-modeller. I sparer masser af arbejdstid med Hiltis indstøbte brandhylser, som ikke kræver forsegling med brandskum eller brandplader, som er tidskrævende og vanskelige at inspicere. 

 
Konfigurer og køb indstøbt brandsikring Download Revit®-familie
Layout tool (robotic total station with BIM capability) used for locating building elements on construction sites

Totalstationer

Hilti’s totalstationer giver dig en komplet og let overskuelig arbejdsgang. 

Se BIM-assisteret byggepladslayout i praksis Egenskaber, anvendelsesområder og tekniske data
High-tech power tool for automatically installing bolts with exactly the right torque for approvals

Adaptive Torque System

Slagnøgler udstyret med AT-modul kan automatisk spænde og efterspænde ankre i overensstemmelse med de gældende krav. Efter scanning af stregkoden på ankrets emballage benytter værktøjet forhåndsindstillinger og sensorer for at undgå at over- eller underspænde ankret.

 
Godkendt ankerfastgørelse – endnu hurtigere

INVOLVER HILTI I ARBEJDET

Vælg Hilti som partner og drag fordel af vores højteknologisk byggeudstyr

Kort fortalt kan højteknologisk byggeudstyr reducere behovet for arbejdskraft, tidsforbruget og risikoen for fejl. Kontakt din nærmeste Hilti-specialist for at sikre, at din virksomhed udnytter de muligheder, som den hastige digitalisering og automatisering af byggebranchen fører med sig.

 

Del