- Startside
- Virksomhedsoptimering
- Løsninger
- Tekniske løsninger
- Beregnings- og Projekteringsservices
Beregnings- og projekteringsservices
Vi står klar til at hjælpe fra design til montage
Vi ved, hvor vigtigt det er, at de små detaljer kommer helt på plads lige fra projektets begyndelse. En lille fejl i en beregning i begyndelsen kan få store konsekvenser senere i byggeriet.
Derfor står vores team af Hilti ingeniører klar til at hjælpe dig med designet og gennemførelsen af din installation. Vi har udviklet en række nye services og softwareløsninger, der hjælper med at optimere din produktivitet og totaløkonomien på dit projekt.
Klik på de nedenstående links for at se, hvordan Hilti kan hjælpe med hvert trin af dit byggeri
Præsentation af Hilti MQ-41-L Topstykke
Præsentation af Hilti MQ-41-L Trapezinstallation
Præsentation af Hilti MQ-41-L Beslaginstallation
Lad os stå for beregningerne, så du slipper for det
Beregningservice
Vi tager os af alt benarbejdet vedrørende design og beregning af dit skinnesystem, så du får den optimale løsning til dit byggeri. Du skal bare fortælle os, hvad du har brug for – så tager vi os af det.
Fordele:
- Adgang til kvalificerede Hilti ingeniører
- Professionel dokumentation
- Support til tegningsmateriale
- BIM modellering
SKINNESYSTEMER
Vores start til slut-løsninger til konstruktion af skinnesystemer.
Få mere information