ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Robust og stærk blød foliepatron – ingen brudrisiko mere som ved glaskapsler
  • Velegnet til brug under svære arbejdsforhold inklusive vand-mættede huller og ved lave temperaturer, selv i diamantborede huller
  • Høj ydelse i revnet og ikke-revnet beton
  • Automatisk rengøring af borehul (SafeSet) med TE-CD og TE-YD bor kombineret med en Hilti støvsuger
  • Ankre kan belastes næsten øjeblikkeligt – kun 5 minutter hærdetid ved 20 °C og derover
Arbejdsopgaver
  • Forankring af stålkonstruktioner (f.eks. skinner, rækværk, hegn og porte)
  • Fastgørelse af dele langs veje og i tunneller (f.eks. autoværn og støjbarrierer, køreledningssystemer over hovedet)
  • Forankring til industri (f.eks. maskiner, elevatorer, kraner og industriudstyr)
  • Forankring ved kanten af plader eller i smalle understøtninger (f.eks. bjælker, altaner)
  • Forankring af hængevægfacader

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

UBRYDELIGE KLÆBEANKERAMPULLER

Mindre spild og større pålidelighed med Hilti HVU2 Ultimate Performance-folieampuller til kemisk forankring i beton

En klassiker er blevet genfødt: Hilti HVU2 er et nyt kemisk folieampulanker, der opfylder kravene på selv de mest krævende byggepladser. Den fleksible folieampul er del af et enkelt og rent installationssystem. Vigtige opgraderinger af de tekniske data, der dækker revnet beton og diamantboring, er med til at sikre, at de kan bruges til en lang række anvendelse med høje belastninger.

1 / 4
Ubrydelig

IDet er tid til at skifte fra gammeldags glasampuller til ubrydelige folieampuller. Vores Hilti HVU2-folieampuller sikrer, at der anvendes den helt rette mængde klæbemørtelmasse i hvert eneste ankerhul. De fleksible ampuller er ekstremt praktiske til loftsinstallationer, idet de kan placeres i selv ujævne huller uden at falde ud.

2 / 4
Let installation

Præcis dosering med hver ampul minimerer mørtelspild og reducerer behovet for beregning af mængder. Hver pakke Hilti HAS-stænger i størrelserne M8 til M16 indeholder et sætteværktøj til installation af HVU2-ankre med enten en bore- og skruemaskine eller et hammerbor.

3 / 4
Pålidelig installation

Mineralpartikler, inklusive korund, sikrer pålidelig opskæring af ampulfolien i alle borehuller. Dette hårde slibemateriale er med til at gøre borehullet ru, så installationen kan udføres uden yderligere behandling af diamantborede huller eller børstning af hammerborede huller.

4 / 4
Mineralpartikler, inklusive korund, sikrer pålidelig opskæring af ampulfolien i alle borehuller. Dette hårde slibemateriale er med til at gøre borehullet ru, så installationen kan udføres uden yderligere behandling af diamantborede huller eller børstning af hammerborede huller.

Klæbemørtlen bruger kun fem minutter ved 20 °C eller derover for at hærde og danne en forbindelse, der kan klare den fulde belastning. Ingen ventetid efter installationen.

FORDELE FOR DESIGNERE

Hilti HVU2 foil capsule anchor fit in irregular holes

Minimalt designarbejde

HVU2-folieampulsystemet er integreret som en designløsning i vores Hilti PROFIS Anchor-designsoftware. Det betyder, at hvis designerne bruger HVU2, giver softwaren mulighed for at afkrydse, om designet også er egnet til brug af HVU2-folieampuller. Løsningen vises som et alternativ i designrapporten og kan reducere designarbejdet markant helt fra begyndelsen.

Pålideligt under virkelige forhold på byggepladsen

Forholdene på en byggeplads kan være barske. Hvis der anvendes kemiske ankre, skal de derfor kunne modstå eksponering for solens stråler og skader ved tab eller andre stød. Hilti HVU2-folieampuller er ikke bare testet ved ekstreme byggepladsforhold, men elasticiteten af den anvendte kemiske forankringsmasse sikrer også, at de i designet angivne ankre opfylder de beregnede værdier.

Mere økonomisk

Alt efter det nødvendige antal af fastspændingspunkter kan HVU2-folieampuller være en mere økonomisk løsning sammenlignet med injektionsmørtelsystemer som HIT-RE 500 V3 og HIT-HY 200. Det skyldes, at ampullerne ikke kræver yderligere installationsudstyr til præcis dosering eller ved loftsinstallationer.

Avanceret teknik

Hvad avanceret teknik angår, er HVU2 i en klasse for sig. HVU2 sikrer høj belastningskapacitet i både revnet og ikke-revnet beton og i diamantborede huller.

 

ANVENDELSER

Hilti HVU2 foil capsule anchors are suited for a small number of fixing points

Konstruktionsstål/sekundært stål

  • Velegnet med ampulankre til et lille antal fastspændingspunkter
  • Høj belastningskapacitet i både revnet og intakt beton
Hilti HVU2 foil capsule anchor for cracked and uncracked concrete

Autoværn

  • Kan anvendes med diamantborede huller i både revnet og ikke-revnet beton.
  • Øjeblikkelig hærdning (fem minutter ved 20 °C og derover) sikrer produktiv installation
Hilti HVU2 foil capsule anchor for dust-free machinery installation

Maskininstallation

  • Ubrydelige folieampulankre sikrer ren og enkel installation
  • Støvfri installation med sugebor (godkendt som SafeSet)
Hilti HVU2 foil capsule anchor cure instantly and are suited to fasten facade brackets

Fastspænding af facadebeslag

  • Øjeblikkelig hærdning (fem minutter ved 20 °C og derover) sikrer produktiv installation
  • Støvfri installation med sugebor (godkendt som SafeSet)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Krav

Funktion

Grundmateriale

Revnet og ikke-revnet beton

Anbefalede anvendelser

Alle forankringsanvendelser

Kategori

Klæbemiddelanker af ampultype

Hærdningstid ved +20°C

5 minutter

ETA-godkendelser

ETA-16/0515 til forankring

Belastningstype

Statisk

Ankerstangdiametre

M8 – M20

Justeringsværktøj

Bore- og skruemaskiner (M8 – M16), borehamre (alle størrelser)

Boremetode
 

SafeSet med Hiltis sugebor

Ja

Hammerbor

Ja

Diamantboring

Ja

Grundmaterialets tilstand
 

Tørt

Ja

Vådt

Ja

Vandfyldt

Nej

Under vand

Nej

RELATERET SOFTWARE