- Startside
- Virksomhedsoptimering
- Løsninger
- Løsninger til arkitekter
LØSNINGER TIL ARKITEKTER
Innovative løsninger til specielle behov.
Som arkitekt kan det nogle gange være vanskeligt at finde alle de nødvendige designressourcer på ét og samme sted. For at hjælpe med det har vi samlet de mest udbredte designapplikationer til dine projekter i vores Architect Trade Center.
INDSTØBTE FORANKRINGSKANALER
Således konstruerer du forankringskanalsystemer, selv til de mest krævende forhold, for eksempel befæstelse af facader på skyskrabere eller installation af elevatorer.
Se mereBRANDSIKRING AF EL-GENNEMFØRINGER
Fleksible løsninger til enkeltkabel, kabelbundt, kabelbakke og elkanaler til brandklassificerede vægge og gulve.
Se mereBRANDSIKRING LANGS SAMLINGER, OG OMKRING GENNEMFØR
Innovative, løsninger tilpasset til rørføring, varme, sanitet, aircondition, ventilation og køling.
Se mereMODULÆRE SKINNESYSTEMER
Find løsninger til dine rørbærere, kabelbakker, kanalforløb, eltavler, afskærmninger, overliggende gitre til medicinalindustrien m.m.
Se mereSAFESET-TEKNOLOGI TIL FORANKRINGER OG ARMERINGSJER
Få mere at vide om Hiltis SafeSet-teknologi til at øge tempoet i boring og rengøring af huller på byggepladsen.
Se mereHILTI BIM CAD-BIBLIOTEKER
Brug det omfattende Hilti BIM/CAD-bibliotek med Hilti produkter i 2D og 3D på websitet eller via AutoCAD, Revit, Tekla, Dlubal og bimobjects.com.
Se mereLØSNING TIL VENTILERET FACADE
Økonomisk og effektivt design til den perfekte, lette, ventilerede facade.
Se mereHILTI PROFIS ANCHOR CHANNEL
Hilti PROFIS Anchor Channel designsoftware er baseret på et stort udvalg af designmetoder. Den dækker de internationale normer ACI, EOTA CEN, SA:TS101 eller design med brug af vores egne Hilti-designmetoder.
Se mere