- Startside
- Virksomhedsoptimering
- Løsninger
- Løsninger til datacentre
LØSNINGER TIL DATACENTRE
Missionskritiske anlæg
Hilti tilbyder et udvalg af innovative løsninger for at opfylde de særlige krav der er i forbindelse med datacentre. Hilti er fokuseret på at levere løsninger, der giver større fleksibilitet og højere produktivitet gennem hele anlæggets levetid, lige fra understøtning af konstruktioner til støvkontrolsystemer. Se mere om nogle af Hiltis totalløsninger nedenfor.
TYPISKE MODULÆRE SKINNESYSTEMER
Find løsninger til dine rørledninger, kabelbakker, kanalforløb, eltavler, afskærmninger, overliggende gitre til medicinalindustrien m.m.
Se mereSAFESET-TEKNOLOGI TIL FORANKRINGER OG ARMERINGSJERN
Få mere at vide om Hiltis SafeSet-teknologi til effektivisering af boring og rengøring af huller på byggepladsen.
Se mereBRANDSIKRING AF EL-GENNEMFØRINGER
Fleksible løsninger til enkeltkabel, kabelbundt, kabelbakke og elkanaler til brandklassificerede vægge og gulve.
Se mereVENTILATIONSLØSNINGER
Vi tilbyder en komplet løsning til ventilationssystemet – fra ringe til luftkanalrør til en kompleks rammekonstruktion på taget. Vores modulære skinnesystem er et fremragende alternativ til svejsede skinner og er nemmere at håndtere med fleksibilitet og lav vægt.
Se mereBRANDSIKRING AF KABELGENNEMFØRINGER
brandsikringsløsninger, der er lette at installere og inspicere, der overholder de stringente internationale standarder.
Se mereBRANDSIKRING AF RØRGENNEMFØRINGER
Innovative, præ-designede løsninger til mekanisk rørføring, varme, sanitet, aircondition, ventilation og køling.
Se mereBIM MODULÆRE SKINNER
Design, specificer og bestil det, du har brug for, til at bygge modulopbyggede skinnesystemer
Se mere