- Startside
- Virksomhedsoptimering
- Løsninger
- Løsninger til maskiner og el
LØSNINGER TIL MASKINER OG EL
Innovative løsninger til unikke behov inden for maskin- og elsektoren.
Som maskin- eller el-ingeniør kan det være vanskeligt at finde alle de nødvendige designressourcer på ét og samme sted. For at hjælpe har vi samlet de mest udbredte designapplikationer til dine projekter.
RØRFØRING
Vi har et udvalg af alsidige rørføringer til dine krav og behov inden for design og konstruktion.
Se mereLØSNINGER FOR OPVARMNING
Vores modulære skinnesystem giver sammen med fikspunkter, glider og aksial styring en sikker og pålidelig løsning, der kan opfylde dine designkrav i forbindelse med termisk udvidelse.
Se mereVENTILATIONSLØSNINGER
Vi tilbyder en komplet løsning til ventilationssystemet – fra ringe til luftkanalrør til en kompleks rammekonstruktion på taget. Vores modulære skinnesystem er et fremragende alternativ til svejsede skinner og er nemmere at håndtere med fleksibilitet og lav vægt.
Se mereFORANKRING AF MEKANISKE OG EL-UNDERSTØTNINGER
Et bredt udvalg af alsidige, indstøbte, mekaniske og kemiske forankringer.
Se mereINDSTØBTE FORANKRINGSKANALER
Således konstruerer du forankringskanalsystemer, selv til de mest krævende forhold, for eksempel befæstelse af facader på skyskrabere eller installation af elevatorer.
Se mereHILTI PROFIS ANCHOR CHANNEL
Hilti PROFIS Anchor Channel designsoftware er baseret på et stort udvalg af designmetoder. Den dækker de internationale normer ACI, EOTA CEN, SA:TS101 eller design med brug af vores egne Hilti-designmetoder.
Se mereBRANDSIKRING AF RØRGENNEMFØRINGER
Innovative, præ-designede løsninger til mekanisk rørføring, varme, sanitet, aircondition, ventilation og køling.
Se mereBRANDSIKRING AF EL-GENNEMFØRINGER
Fleksible løsninger til enkeltkabel, kabelbundt, kabelbakke og elkanaler til brandklassificerede vægge og gulve.
Se mere