Nominel spænding, nominel strøm, frekvens og nominelt strømforbrug fremgår af det landespecifikke typeskilt.
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.
Vægt, lille grundplade
|
4,5 kg
|
Vægt, stor grundplade
|
4,7 kg
|
Savklingediameter
|
160 mm … 165 mm
|
Savklingernes stamklingetykkelse
|
1,1 mm … 1,5 mm
|
Savklingeboring
|
20 mm
|
Skæredybde ved 0°
|
0 mm … 55 mm
|
Skæredybde ved 45°
|
0 mm … 41 mm
|
Skæredybde ved 50°
|
0 mm … 37 mm
|
Omdrejningstal, ubelastet
|
5.500/min
|
Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation
Lydeffektniveau (LWA)
|
101 dB(A)
|
Lydtrykniveau (LpA)
|
90 dB(A)
|
Usikkerhed
|
3 dB(A)
|
Vibrationsoplysninger
|
230 V
|
110 V
|
Triaksial vibrationsværdi ved savning i træ (ah)
|
1,77 m/s² (5,81 ft/s²)
|
2,12 m/s² (6,96 ft/s²)
|
Usikkerhed (K)
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|