Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation
Typisk A-vægtet lydeffektniveau (LWA)
|
85 dB(A)
|
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
|
3 dB(A)
|
Typisk A-vægtet lydtrykniveau (LpA)
|
74 dB(A)
|
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
|
3 dB(A)
|
Vibrationsinformation
Triaksial vibrationsværdi (ah)
|
B 22‑55
|
8,8 m/s²
|
B 22‑255
|
9,2 m/s²
|
Usikkerhed (K)
|
B 22‑55
|
1,5 m/s²
|
B 22‑255
|
1,5 m/s²
|
Alt efter emnets tykkelse eller fasthed kræves forskellige klingetyper. Vælg den rigtige klinge til anvendelsesformålet i følgende tabel.
Klingen har to skær. Skærene kan ikke efterslibes.
Originaltilstand fra fabrikken: SSH‑CS 1,5 ‑ 2,5 mm eller SSH‑CD 4 mm × 0,9 mm
|
SSH‑CS, 0,5 ‑ 1,5 mm, , til lige snit
|
SSH‑CS, 1,5 ‑ 2,5 mm, , til lige snit
|
SSH‑CX, 0,5 ‑ 1,5 mm, , til lige snit i rustfrit stål
|
SSH‑CC, 0,5 ‑ 1,5 mm, , til kurver
|
SSH‑CD, 4 x 0,9 mm, , til spiralfalsede rør
|
Tilladt materialetykkelse, stål op til 400 N⁄mm²
|
1,5 mm
|
2,5 mm
|
·/·
|
1,5 mm
|
·/·
|
Tilladt materialetykkelse, stål op til 600 N⁄mm²
|
1,0 mm
|
·/·
|
1,5 mm
|
0,8 mm
|
·/·
|
Tilladt materialetykkelse, aluminium op til 250 N⁄mm²
|
2,0 mm
|
3,0 mm
|
·/·
|
2,0 mm
|
·/·
|
Tilladt materialetykkelse, spiralfalset rør, stål op til 400 N⁄mm²
|
·/·
|
·/·
|
·/·
|
·/·
|
4 x 0,9 mm
|
Tilladt materialetykkelse, spiralfalset rør, stål op til 600 N⁄mm²
|
·/·
|
·/·
|
·/·
|
·/·
|
4 x 0,6 mm
|
Starthuldiameter
|
17 mm
|
22 mm
|
20 mm
|
15 mm
|
18 mm
|
Mindste radius ved kurveformede udskæringer
|
80 mm
|
150 mm
|
120 mm
|
L 45 mm, R 80 mm
|
150 mm
|