Batteriværktøj der øger produktiviteten

Cordless in Charge

Hos Hilti sætter vi en ære i at gøre vores yderste for at hjælpe dig med at øge produktiviteten. Fra værktøj, som får arbejdet gjort uden afbrydelser, og services, som understøtter din virksomhed, til kompetente konsulenter og teknikere, som hjælper dig med at klæde din virksomhed på til fremtiden. 

Vores omfattende sortiment af batteriværktøj er designet til at øge din produktivitet og sikre et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen. 

Med os ved din side kan du øge din produktivitet.

Hiltis batteridrevne værktøjsløsninger til enhver opgave

OPLEV VORES NYE BATTERIVÆRKTØJ

SD 5000-A22

VORES KOMPLETTE BATTERIDREVET LØSNING TIL OPGAVER MED GIPSVÆGGE

Få højere produktivitet med den nye generation af gipsskruemaskinen: SD 5000-A22 02

Se mere
IF TOOLS COULD TALK

HVIS DIT VÆRKTØJ KUNNE TALE

Hvilke historier ville de fortælle?

Fortæl os din historie
Hiltis batteriværktøj til metalbearbejdning

BATTERIDREVNE LØSNINGER TIL FORARBEJDNING AF METAL

Udstyr til professionel metalslibning, polering og overfladebehandling

Se Mere
Hiltis portefølje af bore-/skruemaskiner med og uden slag

BATTERIDREVNE BORE-/SKRUEMASKINER MED OG UDEN SLAG

Perfekt balance mellem kraft, vægt og størrelse sikrer, at du ikke behøver at gå på kompromis

Se Mere

Arbejdsopgaver

Løsninger til enhver byggeplads

Du har brug for værktøj, som kan løse opgaven uden afbrydelser. Derfor har vi udviklet batterier og batteriværktøj med samme ydeevne som ledningsbaseret værktøj, der giver fuld bevægelsesfrihed og fleksibilitet, og hvor én batteriopladning holder en hel arbejdsdag. 

Uanset om der skal bores, saves eller slibes, leverer vores batteriværktøj en stabil og maksimal ydeevne til enhver opgave.

 Arbejdsopgaver

Produkter

Innovation som leverer varen

Alt vores batteriværktøj er designet til at øge produktiviteten ved at levere den samme ydeevne, som du er vant til fra ledningsdrevet værktøj. Vores værktøj er udviklet til at opfylde alle jeres krav til arbejdsflow, ydeevne og sikkerhed.

Produkter

Teknologi

Indbygget intelligens

Med en historie præget af banebrydende innovationer har vi sat vores præg på byggebranchen, og vi har foretaget store investeringer i forskning og udvikling af batteridrevne løsninger. Vælg en teknologi for at se, hvordan vi kan hjælpe dig med at blive mere produktiv og opnå den ønskede effektivitet.

Teknologi

SERVICES

Vi understøtter din virksomhed

Vi har omfattende viden om byggebranchen og mere end 15.000 engagerede tekniske rådgivere over hele verden, så vi kan levere den løsning, der passer bedst til din opgave. Vores globale ekspertise inden for produktteknologi kombineret med vores services og rådgivning hjælper dig med at tage kontrol over rentabiliteten på din byggeplads.

Services

Del