Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Løsninger, som øger produktiviteten

Hiltis innovation til alle dine opgaver i hverdagen

Læs om, hvad det betyder for din virksomhed at løsrive sig fra ledningerne. Uanset om du skærer, borer eller sliber, vil en samling af alsidigt og kraftfuldt batteriværktøj hjælpe dig med at løfte produktiviteten og rentabiliteten til helt nye højder.

Arbejdsopgaver

Se vores udvalg af løsninger, som løfter din produktivitet

Batterier og opladere

Batterier og opladere

Vores sortiment af batterier og opladere er designet til at matche forskellige værktøjer og opgaver, så du altid har den ydeevne, der skal til for at løse den aktuelle opgave. Vores 22 V-platform er både fremad- og bagudkompatibel, så du frit kan blande nye og ældre værktøjer og batterier, samtidig med at du får branchens bedste service, så du ved, at du er i trygge hænder. Vores batterier er bygget til at holde længe, men hvis de skulle gå i stykker, udskifter vi dem uden omkostninger inden for de første to år – eller tre, hvis du har vores Fleet Management-service.  

Vis mere
Slagboring, mejsling og nedbrydning

Slagboring, mejsling og nedbrydning

Når du arbejder med beton og murværk, kan vores brancheførende kombihamre, borehamre og mejselhamre udrette mere på en enkelt opladning og levere den samme ydeevne som ledningsmaskiner. Når du bruger dem i kombination med vores støvsugersystemer, som får strøm direkte fra batteriet, kan du bore og mejsle stort set støvfrit og klare opgaven hurtigere og sikrere!

Vis mere
Boring

Boring

Uanset om du leder efter en universalboremaskine, som kan være din arbejdshest i hverdagen, eller specialværktøj til arbejde i træ eller metal, har vi lige, hvad du har brug for. 

Vis mere
Forankring og boltspænding

Forankring og boltspænding

Når det gælder boltspænding og forankring, skal du have driftssikkert værktøj med korrekt moment og kraft. Hiltis slagnøgler fås i flere størrelser og er udviklet til at hjælpe dig med at udføre arbejdet sikkert, hurtigt og nemt.

Vis mere
Skruemontage

Skruemontage

Hilti har et sortiment af fremragende løsninger til fastgørelse af skruer i træ eller metal – fra brugervenlige slagskruemaskiner til kraftfulde bore-/skruemaskiner. Vi har værktøjet, der passer til dit arbejde. 

Vis Mere
Skudmontage

Skudmontage

Hiltis første værktøj til skudmontage på batteri uden krudt eller gas er designet til at maksimere sikkerheden og produktiviteten på din byggeplads. 

Vis mere
Skæring

Skæring

Vores batteridrevne værktøj arbejder hurtigt, uanset om du skal skære i metal eller træ. Med Hilti får du samme ydeevne som med en ledningsmaskine – bare uden ledningen. 

Vis mere
Slibning

Slibning

Slibning behøver ikke at være opslidende med vores sortiment af ergonomiske, alsidige og brugervenlige batteridrevne vinkelslibere.

Vis mere
Rørpresning

Rørpresning

Installation af rør til drikkevand eller varmesystemer kræver presseværktøj, som er hurtigt og driftssikkert at arbejde med. Hiltis batteridrevne presseværktøj sikrer stærkere sammenføjninger og giver dig adgang til services, som du kan stole på. 

Vis mere

din partner 24/7

Vores team står altid klar til at hjælpe dig, uanset hvor du er, og hvilken opgave du skal løse

Vi har dedikerede konsulenter og teknikere, som kommer ud til dig på byggepladsen og tilbyder løsninger, der passer til dine behov. 

Vores kundeserviceteam kan give dig information, tage imod bestillinger og arrangere levering og reparation via telefonen. Hvis du foretrækker Click & Collect, kan du gå ind i en af de mange Hilti Stores over hele landet, hvor du har direkte adgang til vores produkter, kan prøve værktøj og forbrugsvarer og få råd af vores eksperter.

Du kan altid ringe til din egen kundeservicerepræsentant

Del

Kontakt os
Kontakt os