KRAFT DER SKABER RESULTATER

12 V, 22 V og 36 V batterier til batteriværktøj sikrer produktivitet på byggepladsen

Vores produktserie med batterier og opladere benytter den seneste Li-ion-teknologi, har robust beskyttelse og er designet til at fungere med en bred vifte af batteriværktøj og til mange forskellige arbejdsopgaver. Du får al den kraft du har brug for i et produkt, der opfylder dine behov. 

Hilti-batterier leverer kraft til dit værktøj

Uanset hvilken opgave har vi et batteri til dit batteridrevne værktøj.

Hiltis sortiment af 12 V-batterier

Det lette og kompakte 12 V lithium-ion-batteri sikrer en høj ydeevne til let arbejde og er nemt at bruge.

B12-batterier
Hiltis sortiment af 22 V-batterier

Kraftige 22 V lithium-ion-batterier, som har lang batteritid og høj robusthed, som er nødvendig for en bred vifte af arbejdsopgaver.

B22-batterier
Hiltis sortiment af 36 V-batterier

36 V lithium-ion-batterier med høj kapacitet, som leverer ledningsdrevet kraft til batteriværktøj og en ekstremt lang batteritid til krævende opgaver. 

B36-batterier
Hiltis sortiment af batteriopladere

Hurtigtladende og robuste enkelt-, multi- og bilopladere, som er kompatible med hele Hiltis sortiment af batterier.

Opladning

Oplev en helt ny ydeevne

Nye 12 V- og 22 V-batterier sikrer høj fleksibilitet og lang batteritid til krævende opgaver

B12 4.0 benytter helt ny teknologi baseret på lithium-ion-celler, som øger batteritiden for Hiltis 12 V-batteriværktøj til let arbejde og specialopgaver.

Vores 22 V-platform inkluderer de nye B22 4.0- og B22 8.0-batterier, som har et slankt og robust design, så dit værktøj bliver perfekt balanceret, og du har mulighed for at vælge mellem lav vægt eller masser af kraft til de mest krævende opgaver.

B22- og B12-batterierne giver fuld fleksibilitet til mange forskellige opgaver

Flere niveauer at vælge imellem

Vælg det bedste batteri til opgaven – fra 12 V 2,6 Ah til 36 V 9,0 Ah

Hvis du skal vælge mellem kraft og størrelse, dækker vores sortiment af batterier på 12 V, 22 V og 36 V til batteriværktøj alle dine behov til opgaver, hvor du har brug for lav vægt eller masser af kraft. 

Alle batterier er udstyret med teknologien Cordless Power Care (CPC), som intelligent overvåger hver enkelt celle i batteriet for at sikre et ensartet og længerevarende output og en pålidelig visning af batteristatus.

Vælg den kraft, der passer til din opgave

SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE BATTERI

Når man skal vælge batteriværktøj og tilhørende batterier, kan det godt betale sig at sætte sig ind i, om batteriet kan klare de opgaver, som du skal udføre. 

Batterierne fås med tre forskellige spændinger, så du kan vælge det batterisystem, der passer bedst til dine behov, uanset om du prioriterer lav vægt eller batteritid og ydeevne. Den gode nyhed er, at med Hiltis sortiment af værktøj og batterier får du den ydeevne, der passer til dine opgaver.

Vælg det rigtige batteri til dit batteriværktøj fra Hilti

Cordless Power Care

Værktøjsbatterier med flere ladecyklusser og ensartet ydeevne

Vores batterier har en lang levetid, og med Hilti CPC-teknologien (Cordless Power Care) får du den krævede ydeevne selv ved kontinuerlig brug eller arbejde ved minustemperaturer. 

Med flere ladecyklusser og ensartet ydeevne fra dine lithium-batterier kan Cordless Power Care elektronisk styre hver enkelt celle under opladning og brug, så de altid leverer den optimale effekt, og du kan opretholde en høj produktivitet med din batteriplatform. 

Hiltis Cordless Power Care er med til at forlænge dit batteris levetid

Hvilke fordele giver Cordless Power Care?

Hilti-batterier til 12 V-, 22 V- og 36 V-platforme

Batteriplatform

Platforme med tre forskellige spændingsniveauer og strømstyrker sikrer, at der findes en løsning til alt dit værktøj – fra kompakte skruemaskiner til tunge mejselhamre.

Hiltis batterier har en lang levetid og optimal luftgennemstrømning, som mindsker overophedning, samt større celler, der giver mindre modstand, når du skal have adgang til kraften i batterierne. 

 

En kraftfuld og driftssikker batteriplatform

Kraft og driftssikkerhed

Driftssikkerhed er alfa og omega, og du har brug for batterier til dit værktøj, som fungerer under ekstreme forhold, uanset om det er høj varme eller bidende kulde.

Når du trykker på knapperne på siden af Hiltis batterier, viser de klare LED-indikatorer tydeligt, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. 

Hiltis batterier har et forstærket kabinet, som beskytter mod skader

Pleje og beskyttelse

Deres glasfiberhus, forseglede elektronik og beskyttelse af hver enkelt celle sikrer den robusthed, der er nødvendig på byggepladsen.

Det forstærkede ydre hus er fire gange så stødsikkert som batterier i almindelig plastik og giver dem den robusthed, der skal til for at holde til hverdagen på byggepladsen.

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Del