Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Forankring og boltspænding

Vores batteridrevne slagnøgler og slagskruemaskiner er designet til at øge din produktivitet

Når det gælder boltspænding og forankring, må der ikke ske fejl. Hiltis slagnøgler er udviklet til at hjælpe dig med at udføre arbejdet sikkert, hurtigt og nemt.

Forankring og boltspænding

Uanset hvilket materiale, du skal arbejde i, har vi en løsning til dig

Metalboltspænding med SF 22T-A

Vores slagnøgler giver længere driftstid og højere ydeevne ved forskellige typer let eller tung boltforankring og skrueopgaver i metal.

Metalboltspænding
Forankring i beton med SIW 22T-A

Match dit batteriværktøj med vores førsteklasses slagtoppe og momentstave for at opnå den maksimale ydeevne og få arbejdet fra hånden.

Forankring i beton

Forankringens tre bud: SafeSet

Safeset

Sikkerhed. Produktivitet. Godkendelse. SafeSet er Hiltis gennemprøvede metode til ensartet ankermontage af høj kvalitet med lynets hast.

Sammen med SI-AT-A22-modulet opfylder SIW 6AT-A22 alle SafeSet-kriterierne, fordi de sparer tid og reducerer omkostningerne, samtidig med at risikoen for installationsfejl elimineres.  

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Avanceret batteriteknologi

Giv forretningen et ekstra skub med den nyeste lithium-ion- batteriteknologi fra Hilti. Vores batterier er forseglet mod fugt og støv, og deres glasfiberforstærkede hus gør disse kraftfulde batterier op til fire gange mere robuste end tilsvarende produkter i ABS-plast.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Del

Kontakt os
Kontakt os