Skæreløsninger

Vores udvalg af batteridrevet værktøj giver dig kraft og fleksibilitet, som får dit arbejde til at k

Ligegyldigt om du arbejder med metal eller træ, skærer vores batterisave hurtigt igennem ethvert materiale. Med Hilti får du samme ydeevne som med en ledningsmaskine – bare uden ledningen. 

Skæreløsninger

Uanset hvilket materiale, du skal arbejde i, har vi en løsning til dig

Skæring i træ

Se vores udvalg af rundsave og bajonetsave til hurtig, lige og præcis skæring i træ og kompositmaterialer.

Træskæring
Metalskæring

Vores specialsortiment af metalskæreværktøj og klinger er designet med lang levetid og til hurtig skæring i metal til både let og tungt nedrivningsarbejde. 

Metalskæring
Skæring i gips

Vi tilbyder et sortiment af værktøj til skæring i tætte materialer såsom slidstærke gipsplader og cementplader.

Gipsskæring
Skæring i beton

Se vores udvalg af værktøj og skæreklinger til lettere opgaver med skæring i beton.

Betonskæring

Udforsk vores teknologier, som øger produktiviteten og sikkerheden på byggepladsen

Active Vibration Reduction

Active Vibration Reduction

AVR-teknologi mindsker aktivt vibrationer og minimerer dermed brugerens eksponering for hånd-arm-vibrationer med op til to tredjedele sammenlignet med konkurrentværktøj.

Smart Power

Smart Power

Smart Power-teknologi justerer automatisk kraften til det materiale, man skærer i, og leverer en ensartet høj ydeevne og beskytter motoren mod overbelastning.

Active Torque Control

Active Torque Control (ATC) forhindrer værktøjskroppen i at snurre ukontrolleret rundt, hvis klingen sætter sig fast, hvilket mindsker risikoen for en udbredt arbejdsskade.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

Avanceret batteriteknologi

Giv forretningen et ekstra skub med den nyeste lithium-ion- batteriteknologi fra Hilti. Vores batterier er forseglet mod fugt og støv, og deres glasfiberforstærkede hus gør disse kraftfulde batterier op til fire gange mere robuste end tilsvarende produkter i ABS-plast.

Batterier, der arbejder lige så hårdt som dig

MAKE IT FIT-KONFIGURATOR

Uanset om du vil udstyre dit team til et kommende projekt eller blot har brug for et batteriværktøj, har vi gjort det lettere for dig at få lige præcis det, du har brug for, og undgå at betale for ting, du ikke skal bruge.

Med Make it Fit-konfiguratoren kan du vælge en hvilken som helst kombination af værktøj fra vores batteridrevne produktudvalg og få anbefalinger vedrørende batterier, opladere og forbrugsvarer.

Med Make It Fit kan du sammensætte dit eget værktøjssæt

Branchens bedste service

Vi sørger for, at dit arbejde kører på skinner

Uforudsete eller skjulte faktorer såsom mistet eller ødelagt værktøj og reparationsomkostninger kan føre til alvorlige udfordringer med produktiviteten på byggepladsen.

Vores services kan hjælpe dig med at undgå disse ekstraomkostninger og sikre, at du og dine teams kan blive ved med at arbejde.

Vi hjælper dig med dine daglige opgaver

Del